先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/markets/industrial

マキシムは、あらゆるタイプの産業オートメーションシステム用の主要なビルディングブロックの提供を重視しています。マキシムの産業用製品は、ビルディング、都市、工場、精製所における制御インフラストラクチャの構築、および最新のエネルギー網と交通網の効率向上に使用されます。マキシムは、30年以上にわたって産業アプリケーション向けに堅牢な、拡張温度グレードのICを設計してきました。マキシムは、センサー、アナログ/デジタル入出力、モーション制御、アナログ処理、インタフェース、および通信製品を提供しています。マキシムの製品は電流および電圧保護を内蔵し、省スペースおよび省電力で、広範囲の産業アプリケーションにわたって非常に優れた性能と堅牢性を提供します。Industry 4.0からモーターの駆動と制御まで、マキシムは最も困難なシステムレベルの課題の解決に役立ちます。

計測および測定

マキシムは、産業用試験と測定システムの設計用に、堅牢、高速、低ノイズ、および高精度なICの幅広いポートフォリオを提供します。

資産管理

資産管理のためのマキシムのソリューションには、高効率な電源およびバッテリマネージメントIC、セキュア認証用IC、RFデバイス、およびCAN/J1708トランシーバーなどが含まれています。

ビルおよび都市技術

マキシムのビルおよび都市技術向けソリューションには、センサー・シグナルチェーン、組込み処理、認証、長距離インターフェース、およびパワーマネージメントICが含まれます。

電力およびエネルギー

マキシムは、エネルギー発電と配電システム向けに、高信頼性シグナルチェーン、組込み処理、認証、通信、エネルギー監視、およびPMICを提供します。

センサー

マキシムは、センサー機器向けに、高性能、省スペースシグナルチェーン、組込み処理、インタフェース、温度センサー、およびパワーマネージメントICを提供しています。

機械

マキシムの最先端モータードライバ、パワーマネージメント、組込みプロセッサ、およびセキュア認証用ICは、小規模/大規模マシンのニーズに対応します。

小売オートメーションおよび支払い

マキシムの安全なマイクロコントローラ、豊富なソフトウェア、および事前認証は、製品化までの時間を短縮しながら、コスト効率に優れた決済端末の設計を可能にします。