高信頼性保護

ミッションクリティカルなアプリケーション用の保護デバイス

高信頼性保護ICは、適切な電圧、電流、および温度レベルを維持および監視することによって、システムをフォルトから保護します。高保護監視回路ICおよび電圧モニタは、広い入力電圧範囲を備え最小限の電力を消費しながら、主要な電圧を高精度で監視します。そのため、これらのデバイスは産業、医療、通信、およびポータブルアプリケーションで役立ちます。超低スレッショルド精度を備えた高精度温度スイッチは、高速µP温度監視に対応します。理想ダイオードは電圧降下が小さく、ショットキーダイオードより10倍以上優れた性能を示します。

一般的な用途:

  • 血糖値監視
  • バイタル信号パッチ
  • 陽電子放出断層撮影(PET)画像処理




高信頼性保護アプリケーション


血糖値監視

バイタル信号パッチ

陽電子放出断層撮影(PET)画像処理


高信頼性保護ソリューション


監視回路IC:電圧モニタ/プッシュボタンIC

電圧監視回路ICは電圧モニタとも呼ばれ、システムの電源または電源レールを継続的に監視して、低電圧または過電圧状態が発生した場合にアラームまたは下流システムの遮断を行います。リセットICは、電源またはソフトウェアの障害時にマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサおよびそれらのペリフェラルが既知の安全な状態になることを確保します。電圧監視回路ICおよびリセットICは、バッテリ動作機器、低電圧システム、および産業/車載/民生/ポータブル/ウェアラブル製品など、各種のアプリケーションでシステムの安全性を保護します。

超低電力、オン/オフプッシュボタンコントローラは、電気的、機械的、または磁気的スイッチからのノイズの多い入力に対応し、下流システムへのクリーンで保護された出力を生成します。プッシュボタンリセットICは、マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ用のクリーンでグリッチのないリセット出力を生成し、安全な動作環境を提供するか、またはエラー状態からシステムを回復します。これらの超低電力プッシュボタンICは、スムーズでユーザーに優しいシステム動作を保証します。これらのデバイスは各種の産業用、民生用アプリケーション、およびウェアラブルや医療用製品で幅広く使用されます。

電圧監視回路IC

理想ダイオード/電圧リファレンス

理想ダイオードは、2つのバック・ツー・バックのpチャネルMOSFETの入力および出力電圧を検出するアーキテクチャを採用し、理想的なダイオード特性で過電圧保護を提供します。順方向バイアス時には、2つのpFETの電圧降下は従来のブロッキングダイオードよりはるかに低くなります。逆バッテリフォルト状態時には、2つのpFETはオフになって逆方向の電流の流れを防ぎます。これらのデバイスは、過電圧保護およびコールドクランク状態時に非常に低い電圧降下を必要とする車載アプリケーション、および標準ダイオードまたはショットキーダイオードによる隣接回路の保護が必要なその他のあらゆるアプリケーションに最適です。

業界をリードするマキシムのシャントおよびシリーズ電圧リファレンスICのポートフォリオは、広範なアプリケーション用に低ノイズ、高精度、および優れた長期安定性の性能を提供します。これらのデバイスには、スペースに制約のあるアプリケーション用の小型パッケージオプション、ポータブル/ハンドヘルド機器用の低電力オプション、および高精度アプリケーション用の低温度係数があります。

理想ダイオード
電圧リファレンス

アイソレータIC

アイソレータICはアイソレーションICとも呼ばれ、2つの電力領域間に完全なガルバニック絶縁を提供します。アイソレータICは回路を高いコモンモード過渡やフォルトから保護し、グランドループを排除します。アイソレータICは産業用通信および医療アプリケーションで一般的に使用されています。

デジタル信号アイソレータ製品は最大5kVの絶縁を提供し、超高速データレートへの対応に役立ちます。デジタルアイソレータは同じ絶縁性能を提供しながら電力要件を低減し、より少ない基板スペースしか使用しないため、多くのアプリケーションでフォトカプラに取って代わっています。アイソレータ製品は多くの産業通信規格で使用することが可能です。

アイソレータIC

温度センサーIC

腕時計、医療用パッチ、およびスマート衣料などのウェアラブル電子製品のハードウェアとソフトウェアの複雑性を低減することによって、温度センサーの設計を迅速化することができます。デジタル体温計は、ウェアラブル技術用に皮膚温度を高精度かつ迅速に測定します。ディスクリートのセンサーと比較した場合、集積型ソリューションは医療グレードの精度とともに最低の消費電力および最小のサイズを提供します。温度センサーには、柔軟なフィットネスおよび医療用ウェアラブルアセンブリオプションがあります。

温度センサー

リアルタイムクロック

リアルタイムクロック(RTC) ICは、「現実」世界に関連する時間を管理し、高信頼性保護を提供するために電子回路で使用されます。特に過酷なシステムストレスに晒されている間またはメインデバイスの電源がオフの間に、高精度の時間を管理することが非常に重要です。高信頼性保護を備えたRTCはこれらの期間も堅牢な性能を提供する必要があり、多くの場合、補助バッテリまたはスーパーキャパシタから給電されます。予想されるように、ほとんどのリアルタイムクロックの設計では、精度、堅牢性、および小型パッケージサイズに加えて、消費電力が重要な要素になります。ほとんどの最新RTCは、シリアルインタフェースのサポートによって必要な端子数を低減しています。マキシムはあらゆるソリューションの要求を満たす非常に高精度、低電力、小型パッケージ、およびMEMS (microelectromechanical systems)ベースの多様なRTCを提供しています。

リアルタイムクロック


高信頼性保護のデザインリソース


アプリケーションノート

チュートリアル

ブログ

ビデオ