高精度測定

速度と精度によって設計に優位性を提供

高精度測定ICは、産業および車載測定を含む広範な高精度アナログアプリケーション用の高精度と高性能を備えています。高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC)およびデジタル-アナログコンバータ(DAC)は、より高い分解能と集積度を備え、データ収集システムに最適です。オーディオアンプICは、広範なアプリケーションに小型サイズと高効率を提供します。高速、高精度低ノイズオペアンプは、低入力オフセット電圧、温度に対する低オフセットドリフト、および低入力換算電圧ノイズを生成します。高精度電流検出アンプ(CSA)は、高速PWMエッジ回復時間を備え、双方向モーター精度を向上させます。

一般的な用途:

  • モーター監視:リゾルバ
  • ビルオートメーション
  • 計量器

携帯アプリ




高精度測定アプリケーション


モーター監視:リゾルバ

ビルオートメーション

計量器


高精度測定ソリューション


アナログ-デジタルコンバータ

ADCは最大24ビットの分解能を備え、最高精度で測定を実行することができます。逐次比較型(SAR)およびデルタシグマADCは、高精度測定アプリケーションに最適です。クラス最高のダイナミック性能およびリニアリティの結果として、高速サンプルレート、抜群の低電力、および卓越したレベルの高精度が実現します。内蔵機能、高チャネル数、およびADCの独自のインタフェースによって、ソリューションサイズとコストが最小限に抑えられます。

アナログ-デジタルコンバータ

デジタル-アナログコンバータ

高精度DACは、高分解能、優れたリニアリティ、高チャネル数、高速セトリング時間、および内蔵電圧リファレンスやバッファ付き出力などの機能を備えています。高精度DACは高性能のみでなく、低消費電力とより小型のパッケージ(ウェハレベルパッケージなど)も備え、設計の電力およびスペースを節約します。

デジタル-アナログコンバータ

オーディオアンプ

オーディオICは、革新性、小型、および高効率とともに妥協のないオーディオ性能を提供し、産業用/医療用やスマートホームIoTから、より民生用を重視したアクションカメラ、ゲーム機、スマートフォンなどの製品まで、広範囲のアプリケーションおよび市場に対応します。オーディオソリューションは、EMIおよび多くのオーディオ設計に見られるクリック/ポップなどのオーディオアーチファクト問題の可能性をなくしつつ、クラス最高のフィルタレス性能、THD、PSRR、および省電力を提供します。

新しいDynamic Speaker Management (DSM)スマートアンプは、マキシムの特許取得済みDSMスピーカー保護アルゴリズムと電流/電圧検出、および設定可能な10Vブーストコンバータを内蔵しています。この優れた組み合わせは、音量を最大2.5倍に、低域を最大2オクターブに拡張することによって、マイクロスピーカーの可能性を完全に引き出すことができます。DSM Sound Studio GUIを使うと、スピーカーのパラメータ抽出およびデバイスのカスタマイズをこれまで以上に容易かつ迅速に行うことができます。

スピーカーアンプ
Dynamic Speaker Management ›

オペアンプ

小型、低電力オペアンプは、多数のアプリケーションに対応する広い動作範囲(1.8V~36V)を提供します。さらに、超低ノイズ指数、低電圧オフセット、および広帯域幅によって高性能動作を提供します。小型パッケージと低外付けBOMは、ポータブルシステムの総ソリューションサイズを削減します。これらのオペアンプは最高の精度と最小のノイズを提供して高分解能ADCを駆動し、より高いシステム精度に対応します。

オペアンプ

電流検出アンプ

ハイサイドおよびローサイド電流検出アンプは、超低入力オフセット電圧および広いコモンモード電圧を備え、数mA~数十Aの広いダイナミックレンジにわたって高精度測定を提供します。低入力オフセット電圧は、高精度測定に対応します。グランド以下~75V以上の広いコモンモード電圧範囲を備えたハイサイドまたはローサイド検出アンプは、多数のアプリケーションで高精度測定を実現します。電力モニタは、ウェアラブルおよびポータブルシステム用に瞬時電流および電圧測定を提供します。

電流検出アンプ


高精度測定のデザインリソース


アプリケーションノート

デザインソリューション

チュートリアル

ビデオ