最高性能のアナログ製品を使ってシステムを設計しましょう。急速な技術の普及には持続的な革新が必要で、結果としてより高速、小型、優れたシステム、および新しい画期的デバイスが登場しています。これらのシステムはすべて高信頼かつ堅牢な状態で動作するアナログ回路を必要とします。低電力、高精度、高性能の必須アナログ集積回路は、次世代のウェアラブル、ワイヤレス、および先進的アプリケーションを促進する革新的な製品を実現します。
マキシムの広範な必須アナログICの品揃えは、低電力アナログ回路ソリューションを提供する効率的なパワーICから、現実世界との接続および相互動作を強化する高精度シグナルチェーンアンプ、センサー、およびデータコンバータまで、あらゆるアプリケーションに対応します。堅牢なワイヤレスおよびインタフェースICは高ノイズ環境で信号を送受信し、堅牢な保護デバイスはシステムの環境を維持および監視してミッションクリティカルなアプリケーションの連続的動作を確保します。
市場セグメントのブロックをクリックして、お客様の設計に適したアプリケーション、注目製品、およびソリューションをご覧ください。あるいはKeyPAD (主要製品アプリケーションダイアグラム)製品セレクタツールのインタラクティブなブロック図を使って産業アプリケーションの推奨製品をお探しください。