ウェアラブル


低電力マイクロコントローラと通信用ICの進歩によって、多様なアプリケーションを実行する、軽量で、目立たない、ウェアラブルスマート機器の作成が可能になりました。一般的な例として、スマートウォッチや人体信号監視用バンドなどがあります。



アプリケーション


電源およびバッテリマネージメント

ウェアラブル機器の電源システムは、電圧出力が次第に低下していく電圧源であるバッテリからの電圧を安定化することができる必要があります。レギュレータは、電荷の使用率を最大化するために非常に効率的である必要があり、また設計によって要求される数のレールを供給する必要があります。充電式リチウムイオンバッテリの使用可能な電圧範囲は、4.2Vから約3.2Vまでです。ほとんどのウェアラブル製品は、1セルのリチウムイオンバッテリの最小充電電圧以下の主電源レールを使用するため、ウェアラブル設計内の主レールはステップダウンレギュレータから供給されます。ウェアラブル製品内の一部の機能は、1セルのバッテリによって供給されるものより高い電圧レベルを必要とする場合があります。これらの電圧レベルを提供するため、パワーマネージメント機能は少なくとも1つのステップアップレギュレータを含む必要があります。必要なレールの数は機器の機能によって異なりますが、最高の効率を実現するには必要なレールの数を最小限に抑えるのが一番です。

ウェアラブル用PMIC 
ウェアラブル用ブーストレギュレータ 
ウェアラブル用バッテリチャージャ 
ウェアラブル用バッテリ残量ゲージ 

処理

電力使用量と処理能力は、ウェアラブルアプリケーション用のマイクロコントローラにとって最も重要な選択基準です。システム分割手法を使用して、マイクロコントローラに内蔵するのが最適なシステム機能と、外部で処理可能なものとを決定してください。ウェアラブルヘルス機器は人体信号を読み取るため、あらゆるチップ内蔵アナログ回路の機能についても考慮し、低レベルの人体信号を高精度で処理可能であることを確認する必要があります。

ウェアラブルヘルスケアプラットフォームの設計上の考慮事項
ウェアラブル用高性能マイクロコントローラ 

センサーおよびセンサーインタフェース

人体センサーの電気出力は非常に小さく、mVからµVの範囲です。そのため、ウェアラブルヘルスアプリケーションにとって実用的なセンサーの多くは、増幅および変換回路を1つのチップまたはパッケージ内に組み合わせ、より高レベルのアナログ信号またはシリアル化されたデジタル信号のいずれかを出力します。

ウェアラブルヘルスケアプラットフォームの設計上の考慮事項
着用ウェアラブルセンサー 


注目製品


バッテリマネージメント

デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ

MAX77818

ModelGauge m5残量ゲージ技術を採用した、高性能なコンパニオンPMIC

詳細はこちら ›

1次電池用ウェアラブルパワーマネージメントソリューション

MAX20310

1セル空気亜鉛、酸化銀、およびアルカリバッテリアーキテクチャ用のウェアラブルパワーマネージメント

詳細はこちら ›

ウェアラブル充電管理ソリューション

MAX14690

ウェアラブル電子機器のバッテリ寿命を延ばす

詳細はこちら ›

スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ、SHA-256認証内蔵

MAX17201GEVKIT

パック側、シングルセル/マルチセルアプリケーションに不揮発性メモリ(NVM)を提供

詳細はこちら ›

3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵

MAX17048EVKIT

実証済み、電圧のみModelGaugeアルゴリズムを備えた超小型、超低電力残量ゲージ

詳細はこちら ›

ModelGauge m5 EZ 内蔵7µA 1セル残量ゲージ

MAX17055XEVKIT

クーロンカウントと電圧残量ゲージの組み合わせで最高のSOC精度を実現

詳細はこちら ›

3µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵

MAX17048

業界最小サイズ、超低電力残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化

7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵

MAX17055

ModelGauge m5 EZによってバッテリ特性評価が不要

SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ

MAX17201/5/11/15

SHA-256認証を内蔵したこの超低電力残量ゲージICは、特性評価が不要で、パック側の実装に最適です。

USB/ACアダプタ、リチウムイオンリニアバッテリチャージャ

MAX8606

この完全な1セルリチウムイオンバッテリ充電管理ICは、USBポートまたはACアダプタで動作します。このデバイスは、バッテリ切断スイッチ、電流検出回路、PMOSパス素子、および温度安定化回路を内蔵し、外付けの逆流防止ショットキーダイオードが不要なため、簡素で小型の充電ソリューションを実現します。

ModelGauge m3残量ゲージ

MAX17047/MAX17050

これらのバッテリ残量ゲージは、クーロンカウントと電圧ベースのModelGaugeアルゴリズムの両方を使用することで優れた短期的および長期的精度を提供します。ModelGauge m3は、クーロンカウンタのオフセット蓄積誤差を相殺するとともに、電圧のみに基づくあらゆる残量ゲージより優れた短期的精度を提供します。

業界最小の1.55A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ

MAX8971

このデバイスは、最小限の発熱で急速に充電します。このデバイスは様々なアダプタから充電し、JEITA準拠温度監視を備えた安全性を最大化し、最大22Vまでの過渡入力に耐えます。

 

プロセッサ

 

センサー

高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー

MAX30102

ウェアラブルヘルス用、パルス酸素濃度計および心拍数生体センサー

 

DC-DCレギュレータ

30V内蔵スイッチLCDバイアス電源

MAX1605

0.5Aスイッチを小型6ピンSOT23パッケージに内蔵したブーストコンバータ、最小0.8Vの入力に対応

28V内蔵スイッチLCDバイアス電源、True Shutdown内蔵

MAX1606

内蔵スイッチを使用して最小0.8Vの入力から最大28Vを供給するブーストコンバータ、True Shutdown内蔵


ソリューション


標準的なウェアラブル製品のブロック図の例を含む、ウェアラブルヘルス製品の設計に関する情報については、次のリンクをご覧ください。

ウェアラブルヘルスケアソリューション



心拍数モニタのデモ
25:30 min
August 2016



体温測定:ウェアラブルNFCでの送受信
2:00 min
November 2014



Fit 2シャツ:ウェアラブルウェルネスプラットフォームの例(日本語字幕)
2:08 min
November 2014



パルス酸素濃度測定:アクティブなライフスタイルを実現するウェアラブル酸素モニタ
2:06 min
November 2014



ウェルネスウォッチ:ウェアラブルウェルネスプラットフォームの例(日本語字幕)
2:25 min
November 2014



超低電力リアルタイムクロックを設定する方法、パートI - MAX32630マイクロコントローラを使用
3:45 min
November 2017



光パルスオキシメーターおよび心拍数センサーのMAX86140の紹介
12:25 min
September 2017



MAX30001による生体電位およびBioZの高精度測定(日本語字幕)
3:52 min
November 2017



MAX86141によるリストバンドヘルスモニタリングのデモ
4:55 min
November 2017



MAX-HEALTH-BAND心拍数およびアクティビティモニタのご紹介
7:58 min
June 2018



MAX-ECG-MONITORウェアラブルECGおよび心拍数モニタのご紹介
5:17 min
June 2018



小型リチウムイオンシステム用の超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵PMICのMAX14745およびMAX20335の紹介
9:32 min
August 2018



高精度HV対応ID検出器のMAX20330Aの紹介
2:50 min
August 2018



ModelGauge m5 EZおよび電流検出内蔵5.2µA 1セル残量ゲージのMAX17262の紹介
7:42 min
August 2018



12V対応、低RON、Beyond-the-Rails DPDTアナログスイッチのMAX20327の紹介
2:36 min
September 2018



イヤホン型心拍数モニタのデモ - electronica 2018
1:06 min
November 2018



ウェアラブルフィットネス/医療およびIoTの電源のデモ - electronica 2018
3:29 min
November 2018



MAX-ECG-MONITORおよびMAX-HEALTH-BANDのデモ - electronica 2018
1:54 min
November 2018



高精度デュアルバスアクセラレータのMAX20326のご紹介
2:21 min
October 2018



ヘルスケア・フィットネス用途のウェアラブル機器向け製品の紹介動画(日本語ビデオ)
7:31 min
August 2018



Health Sensor Platform 2.0 (MAXREFDES101)のご紹介
2:45 min
September 2018



Introduction to the MAX16142 nanoPower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input
3:38 min
February 2019



Introduction to the MAX16150 Nano-Power Pushbutton ON/OFF Controller and Battery Freshness Seal
4:44 min
February 2019



超低電力生体センサーハブのMAX32664のご紹介
5:35 min
February 2019



プロテクタ内蔵1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージのMAX17303/MAX17313のご紹介
8:21 min
March 2019



心拍数およびパルス酸素濃度モニタのMAXREFDES117とArduinoボードをセットアップする方法
3:01 min
July 2019



超低自己消費電流、低ノイズ3.5WバックブーストレギュレータMAX20343のご紹介
7:54 min
October 2019



HRおよびSpO2測定用単一電源集積型光モジュールのMAXM86161のご紹介
2:31 min
May 2019



nanoPower監視回路ICおよびウォッチドッグタイマのMAX16152、MAX16153*、MAX16154*、MAX16155のご紹介
4:52 min
May 2019



低電力、高精度デジタル温度センサーのMAX30208のご紹介
5:56 min
May 2019



I2Cインタフェースおよびパワーマネージメント内蔵、低電流、リアルタイムクロックのMAX31341Bのご紹介
4:13 min
July 2019



シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵超低電力PMICのMAX77654のご紹介
5:36 min
October 2019



MAXREFDES101ヘルスセンサープラットフォーム2.0のファームウェアを更新する方法
1:57 min
August 2019



クラス最高のウェアラブルヘルス用光パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFEのMAX86171のご紹介
10:43 min
January 2020



モバイルヘルス用集積型光センサーモジュールのMAX86916のご紹介
6:34 min
April 2020



ウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20353のご紹介
6:53 min
April 2020



Introduction to the MAX20340 Bidirectional DC Powerline Communication Management IC
3:35 min
January 2019



マニュアルリセット入力内蔵nanoPower、小型監視回路ICのMAX16158のご紹介
3:28 min
April 2020



4チャネル超低電力電気化学センサーAFEのMAX30134のご紹介
8:25 min
November 2019



ヘルスケアウェアラブルをより迅速に市場投入する方法
1:45 min
June 2020



MAXREFDES103を使用してSpO2、心拍数、および心拍変動を手首から迅速に測定する方法
3:45 min
June 2020



リモート患者モニタリングはCOVID-19との戦いにどのように役立つか
2:39 min
June 2020



±1℃精度、1-Wire®温度センサーのMAX31825のご紹介
9:52 min
June 2020