モバイル


今日のスマートフォンやタブレットは、驚異的な処理能力(クワッドコアGHz級プロセッサ)、メモリ、革新的ソフトウェア、およびユビキタス通信を組み合わせて、モバイル環境で情報とエンターテイメントの両方を提供します。

タブレットはスマートフォンとほぼ同じ半導体技術を利用していますが、最大の違いは画面がより大型であることです。タブレットの方が一般にはより大きいバッテリ容量を備え、通常は利用可能な最も強力なプロセッサを搭載しています。

Enhancing Battery Life and Audio Performance in Mobile Devices

 セレクタガイド:モバイルパワー



アプリケーション


パワーマネージメント

スマートフォンとタブレットは、機能セットを拡大し続けています。より新しいモデルは、より高性能なプロセッサ、より大容量のメモリ、および追加の機能を採用します。しかし、バッテリを大型化することはできないため、さらに高い効率を備えたパワーマネージメントIC (PMIC)が不可欠です。多くのモバイル製品では、PMICで必要なすべての電圧レールを供給することができないため、スタンドアロンの電圧レギュレータも必要になります。言うまでもなく、スペースは最も貴重です。今日のモバイル用に設計されたすべてのICは、非常に小型のソリューションサイズを提供する必要があります。

業界をリードするマキシムの高集積PMICおよびパワーSoCは、スマートフォンとタブレットに最適です。スマートフォンおよびタブレット電源アプリケーション用のマキシムの最新のPMIC技術の詳細については、マキシムのセールスオフィスまでお問い合わせください。

マキシムは、モバイルアプリケーション用の小型実装面積のスイッチングレギュレータおよびLDOも提供しています。

バッテリ残量ゲージIC 
リチウムイオンバッテリチャージャIC 

モバイル用PMIC 
リチウムイオンバッテリアプリケーション用ステップダウンスイッチャ 
リチウムイオンバッテリアプリケーション用ステップアップ/ダウンスイッチャ 

モバイル用LDO 

バッテリマネージメント

モバイル機器での優れたユーザー体験は、バッテリ性能(特にバッテリ容量と充電時間)に大きく影響されます。高精度のバッテリ充電情報を提供し、安全な充電を最大化するデバイスは、最高のユーザー体験を提供します。

幅広い品揃えのマキシムのバッテリ残量ゲージは、多様な性能のニーズに適合し、入手可能な最も高精度の残量ゲージが含まれています。マキシムのバッテリチャージャは、利用可能な最も高速の安全充電レートに対応するチャージャを含む、広範な設計オプションを可能にする特長を備えています。

マキシム独自のModelGauge残量ゲージ技術の詳細についてご覧ください。

バッテリ残量ゲージ 
バッテリチャージャ 

オーディオ

スマートフォンは、高品質のオーディオを実現するための強化されたオーディオ技術を必要とします。2つの主要コンポーネントとして、ノイズの多い環境でリスニングを向上させるノイズキャンセルと、スピーカーフォンおよび音楽のリスニング体験をより楽しいものにするハイパワーオーディオ出力があります。マキシムの高性能、低電力ステレオオーディオコーデックICは、ラウドスピーカーの性能を向上させるとともに、スピーカーの損傷を防止します。マキシムのスピーカーアンプICは、優れたサウンドクオリティと、技術的進歩による設計工程の簡素化、スペースの節約、バッテリ寿命の延長、およびシステムコストの削減を両立させます。

マキシムの特許取得済みダイナミックスピーカー管理(DSM)技術は、マイクロスピーカーによって生じる課題を克服します。DSMは従来の技術に比べてより大音量で豊かなサウンドエクスペリエンスを作り出します。

ダイナミックスピーカー管理
オーディオコーデック
スピーカーアンプ

センサー

スマートフォンはプログラム可能なアプリをサポートするため、新しい技術にとって優れたプラットフォームです。多くのメーカーが、自社のモバイル製品に生体センサーなどの差別化機能を搭載し、より高い汎用性を顧客に提供しています。

マキシムの光センサーおよび近接センサーは、モバイル機器の多数のアプリケーションに対応します。

モバイル機器で使用するための高度なセンサーの詳細については、マキシムのセールスオフィスまでお問い合わせください。

光センサーIC

関連情報
低電力および省スペースオペアンプ
ユニバーサルシリアルバス(USB)製品
ワイヤレスICおよびRF IC


注目製品


バッテリマネージメント

デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ

MAX77818

ModelGauge m5残量ゲージ技術を採用した、高性能なコンパニオンPMIC

詳細はこちら ›

高効率バックブーストレギュレータ

MAX77801

MAX77801は、リチウムイオンバッテリまたは類似のバッテリを使用するモバイルアプリケーション向けの大電流、高効率バックブーストです。MAX77801は、4スイッチHブリッジ構成を採用してバック/ブースト動作モードをサポートしています。バックブーストは、2.60V~4.1875Vの出力電圧範囲と最大2Aの出力電流を供給します。

詳細はこちら ›

スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ、SHA-256認証内蔵

MAX17201GEVKIT

パック側、シングルセル/マルチセルアプリケーションに不揮発性メモリ(NVM)を提供

詳細はこちら ›

ModelGauge m5 EZ 内蔵7µA 1セル残量ゲージ

MAX17055XEVKIT

クーロンカウントと電圧残量ゲージの組み合わせで最高のSOC精度を実現

詳細はこちら ›

3µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵

MAX17048

業界最小サイズ、超低電力残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化

7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵

MAX17055

ModelGauge m5 EZによってバッテリ特性評価が不要

2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

MAX8808X/Y/Z

ハンドヘルド機器用の最もシンプルで最も小型の充電ソリューション

SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ

MAX17201/5/11/15

SHA-256認証を内蔵したこの超低電力残量ゲージICは、特性評価が不要で、パック側の実装に最適です。

1セルリチウムイオンバッテリ用小型セキュア、高精度チャージャ

DS2784

このチャージャは、完全な残量ゲージソリューションを15mm2の小型実装面積で提供します。このデバイスは、スタンドアロンの残量ゲージ、1セルリチウムイオンプロテクタ、およびSHA-1ベースのチャレンジ&レスポンス認証システムを内蔵しています。

28Vリニアリチウムイオンバッテリチャージャ、スマート自動起動補助内蔵

MAX8814

このインテリジェントなスタンドアロン定電流/定電圧(CCCV)、温度安定化リニアチャージャは、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリの充電用に設計されています。この小型充電ソリューションは多数の機能を内蔵しているため、スマートフォン、USB機器、およびBluetooth機器に最適です。

ModelGauge m3残量ゲージ

MAX17047/MAX17050

これらのバッテリ残量ゲージは、クーロンカウントと電圧ベースのModelGaugeアルゴリズムの両方を使用することで優れた短期的および長期的精度を提供します。ModelGauge m3は、クーロンカウンタのオフセット蓄積誤差を相殺するとともに、電圧のみに基づくあらゆる残量ゲージより優れた短期的精度を提供します。

業界最小の1.55A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ

MAX8971

このデバイスは、最小限の発熱で急速に充電します。このデバイスは様々なアダプタから充電し、JEITA準拠温度監視を備えた安全性を最大化し、最大22Vまでの過渡入力に耐えます。

 

PMICおよび電圧レギュレータ

デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ

MAX77818

ModelGauge m5残量ゲージ技術を採用した、高性能なコンパニオンPMIC

詳細はこちら ›

高効率バックブーストレギュレータ

MAX77801

MAX77801は、リチウムイオンバッテリまたは類似のバッテリを使用するモバイルアプリケーション向けの大電流、高効率バックブーストです。MAX77801は、4スイッチHブリッジ構成を採用してバック/ブースト動作モードをサポートしています。バックブーストは、2.60V~4.1875Vの出力電圧範囲と最大2Aの出力電流を供給します。

詳細はこちら ›

スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ、SHA-256認証内蔵

MAX17201GEVKIT

パック側、シングルセル/マルチセルアプリケーションに不揮発性メモリ(NVM)を提供

詳細はこちら ›

ModelGauge m5 EZ 内蔵7µA 1セル残量ゲージ

MAX17055XEVKIT

クーロンカウントと電圧残量ゲージの組み合わせで最高のSOC精度を実現

詳細はこちら ›

ハンドヘルドアプリケーション用ステップアップコンバータ

MAX8969

あらゆるシングルセルリチウムイオンアプリケーションで使用可能な小型WLPパッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータ。このICは入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。

3µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵

MAX17048

業界最小サイズ、超低電力残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化

7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵

MAX17055

ModelGauge m5 EZによってバッテリ特性評価が不要

2mm x 2mmのTDFN、パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、1AリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

MAX8808X/Y/Z

ハンドヘルド機器用の最もシンプルで最も小型の充電ソリューション

300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ

MAX77596

このスイッチを内蔵した小型、同期整流バックコンバータは、3.5V~24Vの入力電圧で最大300mAを供給可能で、無負荷時の自己消費電流はわずか1.1µAです。

SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ

MAX17201/5/11/15

SHA-256認証を内蔵したこの超低電力残量ゲージICは、特性評価が不要で、パック側の実装に最適です。

シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ、ダイナミックREFIN付き

MAX17024

高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度、最小2Vの入力に対応

IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ

MAX17021/MAX17082/MAX17482

ノートブックCPU用2/1位相インタリーブQuick-PWMステップダウンVID電源コントローラ

デュアルQuick-PWMステップダウンコントローラ、低電力LDO、RTCレギュレータ内蔵

MAX17020

ポータブル機器のシステム電源、グラフィック、メモリアプリケーション用に設定可能な多目的コントローラ

小型500mAステップダウンDC-DCスイッチャ

MAX8640Y/MAX8640Z

この小型、高効率ステップダウンコンバータは4MHzでスイッチングし、自己消費電流はわずか24µAです。モバイルアプリケーション用に設計されています。

小型超低ノイズLDO

MAX8840

この超低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータは、最大150mAの連続出力電流を供給可能で、120mAの負荷電流時に120mVの低ドロップアウトを実現します。

1セルリチウムイオンバッテリ用小型セキュア、高精度チャージャ

DS2784

このチャージャは、完全な残量ゲージソリューションを15mm2の小型実装面積で提供します。このデバイスは、スタンドアロンの残量ゲージ、1セルリチウムイオンプロテクタ、およびSHA-1ベースのチャレンジ&レスポンス認証システムを内蔵しています。

28Vリニアリチウムイオンバッテリチャージャ、スマート自動起動補助内蔵

MAX8814

このインテリジェントなスタンドアロン定電流/定電圧(CCCV)、温度安定化リニアチャージャは、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリの充電用に設計されています。この小型充電ソリューションは多数の機能を内蔵しているため、スマートフォン、USB機器、およびBluetooth機器に最適です。

スマートフォン/タブレット向けコンパニオンPMIC

MAX77829

この高集積PMICは、1セルリチウムイオンバッテリ用スイッチモードチャージャ、25mA/35V出力とLDOをサポートするバックライトドライバ、およびデュアルチャネルフラッシュLEDドライバを組み合わせています。

ModelGauge m3残量ゲージ

MAX17047/MAX17050

これらのバッテリ残量ゲージは、クーロンカウントと電圧ベースのModelGaugeアルゴリズムの両方を使用することで優れた短期的および長期的精度を提供します。ModelGauge m3は、クーロンカウンタのオフセット蓄積誤差を相殺するとともに、電圧のみに基づくあらゆる残量ゲージより優れた短期的精度を提供します。

業界最小の1.55A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ

MAX8971

このデバイスは、最小限の発熱で急速に充電します。このデバイスは様々なアダプタから充電し、JEITA準拠温度監視を備えた安全性を最大化し、最大22Vまでの過渡入力に耐えます。


ソリューション


マキシムは、独自のスマートフォンやタブレットを規定し作成するモバイル製品のお客様に、カスタムおよび特定アプリケーション向けのパワーマネージメントソリューションを提供しています。

マキシムは、業界最高のレール密度、最高の効率、および最高の集積度を備えたスイッチモード電圧安定化製品を提供しています。

スマートフォン、タブレット、またはモバイルパワーマネージメントアプリケーションを大量生産する場合、詳細についてはマキシムのセールスオフィスまでお問い合わせください。

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5949 ウェアラブルの減量 - エネルギー効率の向上によるウェルネス機器のスリム化
アプリケーションノート 3958 バッテリ残量表示:充電レベルの正確な測定
アプリケーションノート 3607 USBからのバッテリ充電


半分以下のサイズのPMICでバッテリ寿命と効率を向上(日本語字幕)
3:35 min
June 2017



[Internal] Introduction to the MAX20310 Ultra-Low Quiescent Current PMIC with SIMO Buck-Boost for Wearable Applications
0:16:05 min
January 2017



[Internal] Introduction to the MAX77650-51 Ultra Low-Power PMIC for Hearables and IoT Applications
0:10:06 min
April 2017



[Internal] Introduction to the MAX77950 WPC/PMA Dual Mode Wireless Power Receiver
16:17 min
May 2017



USB Type-CチャージャのMAX14748の紹介(日本語字幕)
4:07 min
August 2017



[Distributor] Introduction to the MAX14748 USB Type-C Charger
00:00 min
August 2017



[Distributor] Introduction to the MAX77734 Ultra-Low Power Tiny PMIC with Power Path Charger
0:13:13 min
October 2017



[Internal] Introduction to the MAX20094-95 Automotive Backup Battery Charger and Boost Controller with State of Health Diagnostics
0:13:12 min
August 2017



[Internal] Introduction to the MAX14748 USB Type-C Charger
08:12 min
August 2017



[Internal] Introduction to the MAX77734 Ultra-Low Power Tiny PMIC with Power Path Charger
0:14:41 min
October 2017



[Internal] Introduction to the MAX20303 Wearable Charge Management Solution
15:58 min
October 2017



ウェアラブルガルバニック皮膚反応システム(日本語字幕)
2:49 min
April 2016



[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Fuel Gauging Hand's On, Mobile BU
01:08:18 min
March 2016



[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Fuel Gauging Deep Dive, Mobile BU
01:04:45 min
March 2016



バッテリ残量ゲージの基礎
27:37 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
09:37 min
July 2018



Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
05:19 min
July 2018



より安全なEVを実現する、MAX17843を使った高速、高精度バッテリ管理システム
2:41 min
January 2018



[Internal] Introduction to the MAX77801 High–Efficiency Buck–Boost Regulator
10:00 min
February 2015



[Internal] Introduction to the MAX77650/MAX77651 Ultra-Low Power PMICs with 3-Output SIMO and Charger Optimized for Small Li+
10:00 min
July 2016



[Internal] Introduction to the MAX14750/MAX14720 Power Management Solutions
10:00 min
December 2015



[Internal] Introduction to the MAX17843 12-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface
18:17 min
January 2018



[Internal] Introduction to the MAX14690 Wearable Charge-Management Solution
10:00 min
September 2015



[Internal] Introduction to the MAX17201/05/11/15 Stand-Alone ModelGauge m5 Fuel Gauge with SHA-256 Authentication
10:00 min
November 2015



[Distributor] Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
14:25 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
18:59 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
15:46 min
July 2018



Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
10:31 min
July 2018



Introduction to the MAX17260 5.1µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing
11:00 min
June 2018



[Distributor] Introduction to the MAX17260 5.1µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing
16:37 min
June 2018



[Internal] Introduction to the MA17261 5.1µA Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ
17:02 min
June 2018



[Internal] Introduction to the MAX20047 Dual 3A USB DCP Charge
42:46 min
May 2018



[Internal] Introduction to the MAX17260 5.1µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing
19:51 min
June 2018



MAX77650 PMICを使ったSIMO技術の概要(日本語字幕)
8:10 min
January 2018



[Internal] Introduction to the MAX77829 Companion PMIC for Smartphone and Tablet
10:00 min
September 2015



[Internal] Introduction to the MAX77818 Dual Input, Power Path, 3A Switching Mode Charger with Fuel Gauge
10:00 min
May 2015



[Internal] Introduction to the MAX77680-81 3-Output SIMO Buck-Boost Regulators with Power Sequencer and 3μA IQ
8:31 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
09:14 min
August 2018



Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
04:16 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX77680-81 3-Output SIMO Buck-Boost Regulators with Power Sequencer and 3μA IQ
7:34 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20332 USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protection
07:49 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX20332 USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protection
08:48 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX20345 PMIC with Ultra Low Iq Voltage Regulators, OHR Driver and Charger for Small Lithium Ion Systems
20:26 min
November 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20345 PMIC with Ultra Low Iq Voltage Regulators, OHR Driver and Charger for Small Lithium Ion Systems
17:19 min
November 2018



[Internal] Introduction to the MAX16972A/MAX16972 3A Automotive Hi-Speed USB Protectors with Apple iPhone/iPad and USB 2.0 Charge Detection
25:54 min
January 2019



[Internal] Introduction to the MAX77813 2A High Efficiency Buck-Boost Converter
12:03 min
January 2019



[Distributor] Introduction to the MAX77813 2A High Efficiency Buck-Boost Converter
8:29 min
January 2019



Introduction to the MAX20332 USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protection
04:01 min
August 2018



超低IQ電圧レギュレータ、OHRドライバ、および小型リチウムイオンシステム用チャージャ内蔵PMICのMAX20345のご紹介
8:50 min
November 2018



ModelGauge m5 EZおよび電流検出内蔵5.2µA 1セル残量ゲージのMAX17262の紹介
7:42 min
August 2018



2A高効率バックブーストコンバータのMAX77813のご紹介
6:08 min
January 2019



[Internal] Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
13:51 min
August 2018



Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
08:03 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
12:43 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
16:28 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
10:55 min
August 2018



Introduction to the MAX17823H 12-Channel, High-Voltage Sensor with Integrated 650mA Cell Balancing and Differential UART for Daisy-Chain Communication
8:00 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX17823H 12-Channel, High-Voltage Sensor with Integrated 650mA Cell Balancing and Differential UART for Daisy-Chain Communication
22:19 min
February 2019



[Internal] Introduction to the MAX17853 14-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface
21:35 min
February 2019



[Internal] Introduction to the MAX17823H 12-Channel, High-Voltage Sensor with Integrated 650mA Cell Balancing and Differential UART for Daisy-Chain Communication
26:36 min
February 2019



[Internal] Introduction to the MAX77932 8A Dual-Phase Switched Capacitor Converter with Integrated Protection
14:38 min
July 2019



[Internal] Introduction to the MAX77827 5.5V 1.5A Ultra Low IQ High Efficiency Buck-Boost Converter
13:58 min
May 2019



[Internal] Introduction to the MAX17302 MAX17312 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector and SHA-256 Authentication
16:48 min
April 2019



[Internal] Introduction to the MAX17301 MAX17311 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
18:05 min
April 2019



[Internal] Introduction to the MAX17823B MAX17841B Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface
20:11 min
January 2020



ModelGauge残量ゲージ
3:24 min
January 2013



[Internal] Introduction to the MAX17055 7µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ
17:42 min
January 2017



[Distributor] Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
08:34 min
April 2018



[Internal] Introduction to the MAX77962 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries
9:20 min
June 2020



[Internal] Introduction to the MAX77751 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries
9:22 min
July 2020



スタンドアロンUSB-C Power DeliveryコントローラのMAX77958のご紹介
7:21 min
June 2020



2レベルプロテクタおよびSHA-256認証内蔵2~4セルModelGauge m5 EZ残量ゲージのMAX17320のご紹介
12:18 min
June 2020



MAX77860を使用してUSB Type-CおよびBC1.2ポートでバッテリを充電する方法
6:30 min
July 2020



ウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20353のご紹介
6:53 min
April 2020



SPI通信インタフェース内蔵、車載12チャネル高電圧データ収集システムのMAX17823B/MAX17841Bのご紹介
9:56 min
April 2020



USB-Cの基礎
16:10 min
June 2020



[Distributor] Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
09:44 min
June 2019



[Distributor] Introduction to the MAX77932 8A Dual-Phase Switched Capacitor Converter with Integrated Protection
12:35 min
July 2019



[Distributor] Introduction to the NPI-MAX77860 USB Type-C 3A Switch Mode Buck Charger
10:32 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX17853 14-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface
19:37 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX17301 MAX17311 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
14:46 min
April 2019



[Distributor] Introduction to the MAX17302 MAX17312 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector and SHA-256 Authentication
13:42 min
April 2019



[Distributor] Introduction to the MAX77827 5.5V 1.5A Ultra Low IQ High Efficiency Buck-Boost Converter
13:21 min
May 2019



残量ゲージのMAX17263とModelGauge m5 EZでバッテリ特性評価を不要にする
10:21 min
March 2019



USB Type-C 3AスイッチモードバックチャージャのMAX77860のご紹介
5:40 min
February 2019



電源シーケンサと3µAのIQを備えた3出力SIMOバックブーストレギュレータのMAX77680およびMAX77681のご紹介
3:52 min
August 2018



プロテクタ内蔵1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージのMAX17303/MAX17313のご紹介
8:21 min
March 2019



2レベルプロテクタおよびSHA-256認証内蔵1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージのMAX17301とMAX17311のご紹介
10:50 min
August 2019



5.5V、1.5A超低IQ高効率バックブーストコンバータのMAX77827のご紹介
8:15 min
May 2019



Apple iPhone/iPadおよびUSB 2.0充電検出内蔵3A車載ハイスピードUSBプロテクタのMAX16972およびMAX16972Aのご紹介
9:28 min
December 2018



小型リチウムイオンシステム用の超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵PMICのMAX14745およびMAX20335の紹介
9:32 min
August 2018



プロテクタおよびSHA-256認証内蔵1セルModelGauge m5 EZ残量ゲージのMAX17302/MAX17312のご紹介
9:47 min
July 2019



Introduction to the MAX17853 14-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface
8:24 min
February 2019



シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵超低電力PMICのMAX77654のご紹介
5:36 min
October 2019



残量ゲージのMAX17260とModelGauge m5 EZを使用するより高速なバッテリ残量測定
6:37 min
March 2019



[Internal] Introduction to the MAX17701 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller
8:35 min
August 2020



What You Can Sell Today / Tomorrow: Always-On Single-Inductor Multiple Output (SIMO) PMIC
0:24:58 min
October 2017



リチウムイオンバッテリの充電状態の見積り入門
4:34 min
May 2020



What You Can Sell Today / What's in the Pipeline: Sensors, Wearable PMIC, & Port Protection
0:41:31 min
October 2017



What You Can Sell Today: Fuel Gauges for Every Battery-Powered Application
0:36:16 min
October 2017



What You Can Sell Today: Wearable Fitness / Medical
0:39:03 min
October 2017



How to Sell and Target Opportunities for Auto BMS
0:23:55 min
October 2017



[Internal] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
14:35 min
February 2020



[Internal] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector
14:43 min
March 2019



[Internal] Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
12:05 min
June 2019



[Internal] Introduction to the NPI-MAX77860 USB Type-C 3A Switch Mode Buck Charger
16:31 min
February 2019



[Internal] Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller
12:27 min
April 2020



[Internal] Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
20:39 min
April 2020



[Distributor] Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller
11:12 min
April 2020



[Distributor] Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
16:39 min
April 2020



[Distributor] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
12:43 min
February 2020



[Distributor] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector
11:48 min
March 2019



[Distributor] Introduction to the MA17261 5.1µA Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ
13:20 min
June 2018



[Distributor] Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
11:34 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
08:16 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20047 Dual 3A USB DCP Charge
29:08 min
May 2018



MAX17262とModelGauge m5 EZによるプラグ&プレイのバッテリ残量ゲージ
5:21 min
March 2019



MAX745を最大電力点トラッカーソーラーチャージャとして使用する方法
6:08 min
December 2019



残量ゲージのMAX17261とModelGauge m5 EZを使用する非常に高精度のバッテリ残量測定
7:22 min
March 2019



[Internal] Introduction to the MAX38886 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator
13:07 min
August 2020



[Distrbutor] Introduction to the MAX38886 2.5V–5.0V, 0.5A/2.5A Super-Capacitor Charge/Discharge Backup Regulator
10:34 min
August 2020



[Distributor] Introduction to the MAX77751 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries
7:59 min
July 2020



[Distributor] Introduction to the MAX77962 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries
7:58 min
June 2020



[Internal] Introduction to the MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
12:35 min
August 2020



[Distributor] Introduction to the MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power, Two-Channel Digital Isolators
10:01 min
August 2020



2Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵23VIN 3.2AOUT USB-CバックブーストチャージャのMAX77962のご紹介
4:46 min
August 2020



1セルリチウムイオンバッテリ用3.15A USB-C自律型チャージャのMAX77751のご紹介
4:13 min
August 2020



USB Type-C充電の概要(日本語字幕)
2:16 min
July 2020



[Distributor] Introduction to the MAX17701 4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller
7:06 min
August 2020