マキシムのワイヤレス通信ICは、信頼性の高い効率的なデータ通信を可能にします。RF信号増幅/処理に重点を置いたマキシムの高性能ワイヤレス製品は、基地局やマイクロ波ポイント間システムなど、セルラインフラストラクチャの設計をサポートしています。
マキシムのRFパワーリニアライザ(RFPAL) ICは、デジタルによる設定機能とアナログ回路の簡素さ、小型、および低消費電力を実質的に兼ね備えた、設定可能なアナログ信号処理アーキテクチャを特長としています。このアーキテクチャによって得られる利点は、超低消費電力、広帯域性能、およびコンパクトなシステム実装面積のプリディストーションリニアライゼーションソリューションが実現することです。
フェムトセル基地局は、携帯電話の音声とデータを携帯電話ネットワークに接続しますが、比較的狭いエリア(通常、住宅やオフィスなど)に対して利用されます。フェムト基地局は、セルタワーのトラフィック負荷を軽減するため、サービスプロバイダにとって利点があります。加入者にとっては、基地局が近くなるため、特にセルラ信号が弱いか、または利用できない場所で優れた信号強度が得られるという利点があります。携帯電話ネットワークへの接続は、インターネット上のVoIPによって実現されます。
マキシムの高集積シングルチップフェムトセルトランシーバファミリは、WCDMAバンド1~6および8~10と、cdma2000®バンドクラス0、1、および10をカバーしています。
このデバイスは、完全シングルチップRF-ビットおよびビット-RF無線トランシーバです。バンドI、V、およびVIIIの3GPP TS25.104フェムトセル規格に準拠しています。このデバイスは、ローバンド、ハイバンド、およびマクロセル監視用に複数の受信入力および送信出力を備えています。
このデバイスは、外部リファレンス発振器、ループフィルタ、およびVCOと組み合わせることで、最大12.4GHzのRF入力周波数を許容可能な、超低ノイズ、低スプリアスの周波数シンセサイザを形成します。
SC1894は、様々なアンプ、電力レベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型のRFin/RFoutプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。
マキシムのワイヤレス通信ソリューションでは、標準設計の例やブロック図を含む、ワイヤレスインフラストラクチャ製品の設計に関する追加情報を提供しています。
高IFサンプリング、受信
ダイレクトダウンコンバージョン(ゼロIF/コンプレックスIF)、受信
IFインジェクションシングルアップコンバージョン、送信
ダイレクトアップコンバージョン(ゼロIF/コンプレックスIF)、送信
デジタルプリディストーションPAリニアライゼーション
フィードフォワードPAリニアライゼーション