ケーブル


ケーブルインフラストラクチャの技術は急速に進化しています。プロバイダはIPネットワーキング技術と光通信をネットワークに組み込むことにより、サービスの選択肢、帯域幅、およびチャネル数の増大を実現しています。ケーブルプロバイダは当初、ダウンストリームチャネルのみを提供していましたが、現在では、DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification)標準に基づいて双方向のチャネルを提供しています。

マキシムが提供する業界トップレベルのケーブルインフラストラクチャ向け高性能RF ICは、広いダイナミックレンジを備え、ブロードバンド通信設計のシグナルチェーン性能を最適化します。



アプリケーション


エッジQAMおよびRF-DAC

マキシムの高密度ダウンストリームケーブルQAMモジュレータおよびデジタルアップコンバータ(DUC)は、完全なアジリティを備えた前方誤り訂正(FEC)符号化データのQAMマッピング、パルスシェーピング、およびデジタルRFアップコンバージョンを実行します。これらのデバイスはマキシムの高速RF-DACを駆動し、非常に小さな消費電力でRF信号のデジタル合成と高密度QAM変調を実現します。これらのRF ICは、ブロードバンド通信設計のシグナルチェーン性能を最適化します。

RF DACおよびDUC

低ノイズの増幅

ケーブルインフラストラクチャ機器(ヘッドエンドとターミナルの双方)における多くのアプリケーションでは、特化した低ノイズの増幅が必要です。

可変利得アンプが信号をケーブルに送出します。低ノイズ、低歪みのアンプが信号をケーブルから受信します。アップストリームのデータオーバーケーブル(DOCSIS)アンプは、アップストリームチャネルをケーブルとヘッドエンドの双方向に駆動します。

ブロードバンドRFトランスミッタ 
TVチューナ 


注目製品


業界最小電力のアップストリームアンプ、DOCSIS 3.0アプリケーション用

MAX3518

この高集積CATVアップストリームアンプICは、わずか1.25Wの消費電力でDOCSIS 3.0の要件を満たすように設計されています。このアンプは、5MHz~85MHzの入力周波数範囲(3dB帯域幅は275MHz)をカバーしており、この範囲内で、4つのQPSK変調キャリアをそれぞれ+58dBmVで同時に伝送することができます。

4.6GspsケーブルダウンストリームダイレクトRF合成DAC

MAX5882

この14ビット、4.6Gspsのデジタル-アナログコンバータ(DAC)は、ケーブルモデム終端システム(CMTS)およびエッジQAM (EQAM)機器におけるマルチキャリア直交振幅変調(QAM)信号のダイレクトRF合成用に設計されています。


ソリューション


マキシムのケーブルソリューションでは、標準設計の例やブロック図を含む、ケーブルインフラストラクチャ製品の設計に関する追加情報を提供しています。

ケーブルモデム終端システム(CMTS) - 受信

高度バックプレーン スイッチ/ルーターカード シグナルインテグリティ シグナルインテグリティ セキュアメモリ(SHA-1) セキュアメモリ(SHA-1) PLL/シンセサイザ PLL/シンセサイザ 電力検出 電力検出 モニタおよび制御 ローノイズアンプ(LNA) ローノイズアンプ(LNA) パワーマネージメント スイッチングレギュレータ リニア電圧レギュレータ 温度管理 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC) 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC)

エッジQAM (EQAM)およびケーブルモデム終端システム(CMTS) – 送信

高度バックプレーン スイッチ/ルーターカード シグナルインテグリティ シグナルインテグリティ セキュアメモリ(SHA-1) セキュアメモリ(SHA-1) デジタルアップコンバータ(DUC) デジタルアップコンバータ(DUC) PLL/シンセサイザ PLL/シンセサイザ 可変利得アンプ(VGA) 可変利得アンプ(VGA) モニタおよび制御 ログアンプ ログアンプ パワーマネージメント スイッチングレギュレータ リニア電圧レギュレータ 温度管理 高速デジタル-アナログコンバータ(DAC) 高速デジタル-アナログコンバータ(DAC)

光ノードデジタルリターン

TEC制御 TEC制御 レーザードライバ レーザードライバ レーザーモニタおよび制御 レーザーモニタおよび制御 シリアライザ シリアライザ セキュアメモリ(SHA-1) パワーディテクタ パワーディテクタ PLL/シンセサイザ モニタ/制御 ローノイズアンプ(LNA) ローノイズアンプ(LNA) パワーマネージメント スイッチングレギュレータ リニア電圧レギュレータ 温度管理 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC) 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC) 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC) 高速アナログ-デジタルコンバータ(ADC)

エンべデッドマルチメディアターミナルアダプタ

リニア電圧レギュレータ パワーマネージメント スイッチングレギュレータ バッテリマネージメント スイッチデバウンス ステップアップ電源 ESD保護 RS-232 USBインタフェース GPIOエキスパンダ Wi-Fi XCVR アップストリームアンプ ローノイズアンプ(LNA)

スイッチ/ルーターカード

バックプレーンインタフェース/シグナルインテグリティ バックプレーンクロック ホットスワップ制御 DC-DC ポイントオブロード(PoL) シーケンシング、モニタリング、およびマージニング
TCXO/OCXO システムクロック データログメモリ セキュリティ RS-232 温度センサー リセットおよびウォッチドッグタイマ

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5446 Direct-Sampling DACs in Theory and Application
アプリケーションノート 5349 デジタル電源ソリューションによる基地局の動作の最適化