車載USB保護

マキシムは、iPod®/iPhone®/iPad®急速充電検出およびすべてのUSB機器に対するUSBホスト充電検出を備えたUSB車載グレードプロテクタのマーケットリーダーです。

マキシムのプロテクタの急速充電検出は、ハイスピードUSB (480Mbps)およびフルスピードUSB (12Mbps)の両方の動作に対応しているため、運転中にUSB機器を便利に充電することができます。これらの全機能内蔵デバイスは、今日の過酷な車載環境に必要なバッテリへの短絡およびグランドへの短絡保護を含む数種類の車載固有の利点を組み合わせています。

マキシムの車載USBプロテクタは、以下の用途に最適です。

  • ラジオ、ナビゲーションユニット、ハブ、およびクラスタ
  • モジュール間通信
  • iPhone/iPadおよびUSB BC1.2/BC1.2充電
  • 民生機器の急速充電
  • USBポートに対する車載グレードの保護
  • システムレベルのケーブル特性設定

マキシムは、お客様固有のアプリケーションにとって最適な性能を実現するための、システムレベルのモデリングおよびシミュレーションサポートも提供しています。

マキシムの車載グレードUSB製品は、大量生産車載製品のメーカーにのみご提供しています。この条件に該当し、詳細についてお知りになりたい場合は、お問い合わせください。

マキシムの標準USB製品をご覧ください。

タイトル 更新日
Automotive Solutions Guide, 8th ed.
(PDF, 1.39 MB)
82014-06-02