パワーマネージメント

高効率、高性能、高集積、そして小型

今日の自動車全体に分散する受電型制御モジュール、センサー、アクチュエータ、およびモーターの数は、この10年間で大幅に増加しました。これによって、より多様なパワーマネージメントおよび電圧安定化回路の必要性が増大しています。マキシムは、車載パワーマネージメントアプリケーション用のさまざまなタイプのPMIC、DC-DCコンバータ、および電圧レギュレータデバイスを提供しています。



アプリケーション


ECUパワーマネージメントおよび電圧安定化

自動車全体に分散する制御モジュール、センサー、およびアクチュエータの数が増えているため、各機器のポイントオブロードでの電力を管理する電圧レギュレータおよびDC-DCコンバータが必要です。

車載PMIC
高電圧(直接バッテリ接続)ステップダウンスイッチングレギュレータ
低電圧ステップダウンスイッチングレギュレータ
車載用ステップアップスイッチングレギュレータ
車載用リニア電圧レギュレータ

ADAS用パワーマネージメント

マキシムの車載認定電圧レギュレータ、パワーマネージメントIC (PMIC)、および電源プロテクタは、ADASの電源要件に対応し、CISPR 25クラス5 EMI規格に準拠するとともに、高効率と小型実装面積の必要を満たします。

ADAS用パワーマネージメントを参照 ›


注目製品


36V、220kHz~2.2MHz、6Aバックコンバータ、15µAのIQ

MAX20006

MOSFET内蔵、固定3.3/5Vまたは設定可能1V~10V出力、3.75mm × 3.75mmのFC2QFN。

36V、220kHz~2.2MHz、デュアルバックコントローラ、17µAのIQ

MAX20034

180°逆位相で動作するデュアルコントローラ、固定3.3/5Vまたは設定可能1V~10V出力、±1.5%精度。

36V、220kHz~2.2MHzバックコントローラ、3.5µAのIQ

MAX20098

3つの周波数モード、固定3.3/5Vまたは設定可能1V~10V出力、±1%精度。

36V、220kHz~2.2MHz、8Aバックコンバータ、15µAのIQ

MAX20008

MOSFET内蔵、固定3.3/5Vまたは設定可能1V~10V出力、3.75mm × 3.75mmのFC2QFN。

36V、220kHz~2.2MHz、4Aバックコンバータ、15µAのIQ

MAX20004

MOSFET内蔵、固定3.3/5Vまたは設定可能1V~10V出力、3.75mm × 3.75mmのFC2QFN。


ソリューション


ECU電源

PMIC メモリ電源 LVステップダウンDC-DC LDO V/I保護 HVステップダウンDC-DC

タイトル 更新日