車載LED照明

車載照明の新しい概念は、LEDドライバ技術を使用して長寿命、低電力、および高効率の照明を提供するとともに、路上安全性とドライバー体験の向上に対する需要の高まりに応えます。LEDは、マトリクスおよびピクセル照明を含めほとんどの車載照明アプリケーションにおいて従来の技術よりも大幅な優位性を提供します。LEDドライバは、明瞭さ、速度、および効率というLED固有の特性を維持し強化する上で重要な役割を果たします。マキシムは、車載照明アプリケーションのLEDに高信頼性で給電するための広範なLEDドライバおよびコントローラを提供しています。




注目製品


アプリケーション 機能 製品
高出力フロントエンドライト 同期整流高電圧4スイッチバックブーストLEDコントローラ MAX25600
36V、2.5MHz車載ブースト/SEPICコントローラ MAX16990/MAX16992
同期整流高出力バックLEDコントローラ MAX20078
同期整流高出力デュアルバックLEDコントローラ MAX20096/MAX20097
LED照明用12スイッチマトリクスマネージャ MAX20092
低/中出力フロントエンドライト 同期整流バックおよびバックブーストLEDドライバ/ DC-DCコンバータ MAX25610A
MAX25610B
高電圧、高輝度ブーストLEDコントローラ MAX20090
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵 MAX20050/MAX20051/MAX20052/MAX20053
DMS用IRカメラ 車載高電圧HB LEDコントローラ MAX25611A/MAX25611B
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵 MAX20050/MAX20051/MAX20052/MAX20053
同期整流高出力バックLEDコントローラ MAX20078
高電圧高輝度ブーストLEDコントローラ MAX20090
リアライトおよびその他 同期整流バックおよびバックブーストLEDドライバ/ DC-DCコンバータ MAX25610A
MAX25610B
高電圧高輝度ブーストLEDコントローラ MAX20090
2A同期整流バックLEDドライバ、MOSFET内蔵 MAX20050/MAX20051/MAX20052/MAX20053
高電圧、3チャネルリニア高輝度LEDドライバ、オープンLED検出内蔵 MAX16823

アプリケーション


フロント照明

車載フロント照明アプリケーションには、適応型フロント照明システム(AFS)、ヘッドライト、および日中走行用ライト(DRL)が含まれます。マキシムの車載アプリケーション用LEDドライバICは、柔軟な構成、耐障害性、およびEMI低減回路などの特長を備えています。

AEC-Q100 LEDドライバ、フロント照明アプリケーション
AEC-Q100ブーストコントローラ、フロント照明アプリケーション

インテリア照明

インテリア照明アプリケーションには、キャビン照明、ダッシュボード照明、ディスプレイバックライト、ヘッドアップディスプレイ(HUD)、および赤外線(IR) LEDを駆動するドライバ監視システム(DMS)が含まれます。マキシムのLEDドライバは、広い調光比、高いピーク電流範囲、およびシステム統合を提供します。

AEC-Q100 LEDドライバ、インテリアアプリケーション(インテリア照明、ディスプレイバックライト)

リアおよびその他のエクステリア照明

リアライトおよびその他のエクステリア照明アプリケーションには、テールランプ、ウィンカー、アクセサリーライト、およびリアコンビネーションライト(RCL)が含まれます。マキシムのLEDドライバは、これらのシステム用の小型ソリューションを提供します。

AEC-Q100 LEDドライバ、リア、および低電力エクステリアアプリケーション


リソース