車載ディスプレイ電源

車載ディスプレイは大型化および高輝度化し、周囲の環境の鮮明な画像、自動車の制御、およびインフォテインメントのオプションを提供しています。車載OEM各社はより自律的な車載機能を市場に投入しており、車載ディスプレイは引き続き重要な役割を果たすことになります。効果的な車載ディスプレイを設計するには、(これらの設計のスペースの制約の中で)以下の課題に対応する必要があります。

  • より高い電力要件
  • より低いVIN要件
  • 機能安全性基準
  • 電磁干渉(EMI)

マキシムの車載ディスプレイ電源ICはこれらの課題に対応します。高集積デバイスはディスプレイ設計の小さなスペースに収まります。ローカル調光を備えたICは超高コントラスト比を提供してディスプレイの色をより明確で鮮明にし、ドライバーの疲労を最小限に抑えるために役立ちます。自動車安全度水準(ASIL)準拠によって一般的な電圧関連の障害例が軽減され、信頼性が向上します。さらに、スペクトラム拡散周波数変調、位相シフト、およびゲートスルーレート制御などの機能はEMIの低減に役立ちます。

Modern car center stack touchscreen.

Simplify System Power Design for Your Automotive Displays

車載ディスプレイ電源の注目製品表


主な利点 製品 説明 サンプル 注文 EVキット
より高集積 MAX16923 車載4出力ディスプレイ電源ソリューション、ウォッチドッグ内蔵   購入 購入
より高集積/低EMI MAX20069 車載I2C制御4チャネル150mAバックライトドライバ   購入 購入
より大型のディスプレイ/低EMI/ハイブリッド調光 MAX20446 車載6チャネルバックライトドライバ サンプル 購入 購入
より大型のディスプレイ/低EMI MAX20056B 6チャネル集積型高輝度LEDドライバ サンプル 購入 購入
ローカル調光 MAX21610 車載16チャネル100mAローカル調光バックライトドライバ   購入 購入
低EMI/ハイブリッド調光 MAX16813 高集積、4チャネル、高輝度LEDドライバ サンプル 購入 購入
より高集積 MAX20444 車載4チャネル130mAバックライトドライバ   購入 購入
低EMI MAX20067 車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ内蔵 サンプル 購入 購入

車載ディスプレイ電源のデザインリソース


デザインソリューション

アプリケーションノート

ブログ