インフォテインメント

より多くの電流、接続性、そして可能性

車載インフォテインメントシステムは、オーディオおよびビデオ信号の配信と再生を提供します。これらのシステムは、高頻度で車両の動作状態および外部の運転情報(視覚的なナビゲーションの方向、位置、情報メッセージ、環境データなど)を表示する必要があります。車載インフォテインメントシステムに必要な機能一式は、この10年間で大幅に拡大しました。マキシムは、これらの一般的な車載システムの性能を大幅に強化する広範なアナログICを提供しています。



アプリケーション


インフォテインメント用パワーマネージメント

車載インフォテインメント用パワーマネージメントICは、ソリューションサイズを最小限に抑えるために高いスイッチング周波数を提供する必要があります。さらに、これらのICは電磁干渉(EMI)を最小限に抑える必要があります。これらのICは一般的にラジオヘッドユニット(RHU)およびエンターテイメント制御モジュール内に位置し、通常はメインバッテリに直接接続されます。そのため、これらのICは高い入力電圧(36V以上)に対応し、自動車の寿命全体にわたってロードダンプの発生に高信頼性で耐える必要があります。

高電圧ステップダウンスイッチングレギュレータ(車載認定)
低電圧ステップダウンスイッチングレギュレータ(車載認定)
リニアレギュレータ(車載認定)

ディスプレイ電源

最近の自動車のセンターコンソールには、さまざまなサイズの液晶ディスプレイが使用されています。これらのディスプレイは、広い調光範囲を備えた輝度制御を必要とし、低EMI環境で動作する必要があります。マキシムのディスプレイ電源ICおよびバックライトドライバは、このことを念頭に設計されています。

ディスプレイ電源についてさらに詳しく ›

ローノイズアンプ(LNA)

可変利得制御を備えたマキシムのローノイズアンプ(LNA)は、アンテナの信号を捕捉および処理します。マキシムは、AM/FM/DABラジオ放送およびGPS/GNSS衛星ナビゲーション用のソリューションを提供しています。

車載インフォテインメント用ローノイズアンプ

RFチューナ/レシーバ

マキシムは、車載インフォテインメントシステム設計用の高集積ラジオ、ナビゲーション、およびTVチューナ/レシーバを提供しています。

DABまたはシリウスXMチューナは、デジタルラジオ信号を低消費電力でデジタルI/Q出力に変換します。デジタルTVチューナは、広帯域I/Qダウンコンバータを使用してISDB-TおよびDVB-T放送信号を低IF信号に変換します。動作周波数範囲は、VHFおよびUHFのTV放送帯域である90MHz~862MHzをカバーしています。

ナビゲーションシステムの場合、マキシムの完全なGPS、GLONASS、Compass、およびGalileoフロントエンドIC (MAX2769B)はナビゲーションシステムの設計を簡素化します。

デジタルラジオレシーバ
車載TVチューナ
GPSレシーバ

ビデオ配信

マキシムのGMSLシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)高速ビデオリンクは、ヘッドユニットのビデオデータを後席のエンターテイメントコンソールに接続するための最適なソリューションを提供します。

車載インフォテインメント用GMSL SerDes

モバイル機器の充電および保護

今日、ほとんどの自動車オーナーは、モバイルスマート機器を所有しているか、またはそれを所有している人を同乗させます。これらの低電力機器は、しばしば走行中の個人用エンターテイメントまたは通信装置として使用されます。そのため、バッテリ充電ポートがほとんどの自動車の標準装備になってきています。

USBホストチャージャアダプタエミュレータ 
USB充電検出器 

ジェスチャセンサー

ドライバーの全注意力を道路状況に集中させることによって、事故を防ぎ人命を救うことができます。車載エンターテインメントシステム(または車載インフォテインメント)のつまみやタッチスクリーンの代わりにジェスチャおよび近接センサーを使用することによって、安全性を向上させることができます。また、これらのセンサーはサイドミラーの調整、エアコン制御、およびサンルーフや室内灯の調整にも使用することができます。マキシムのジェスチャセンサーはTime-of-Flightカメラベースのシステムより最大1/10低コストおよび75%小型のサイズでスワイプおよび手の回転の検出を提供し、遅延はありません。

ジェスチャセンサー 


注目製品


車載USB Power Deliveryポートプロテクタ

MAX25410

業界初の車載USB Power Delivery高電圧プロテクタ、最大24Vの過電圧保護内蔵

詳細はこちら ›

車載40V、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ

MAX25431

業界最低IQのバックブーストコントローラ、クラス最高の過渡応答

車載100W USB-PDバックブーストポートコントローラおよびプロテクタ

MAX25430

業界初のシングルIC 100W車載USB-PD電源、チャージャ、およびプロテクタ

詳細はこちら ›

赤外線ベースのジェスチャセンサー

MAX25205

手のスワイプおよび指の回転の動きを検出するデータ収集システム

詳細はこちら ›

4チャネル、高輝度LEDドライバ、高電圧DC-DCコントローラおよびバッテリ切断内蔵

MAX16813

高効率および完全なフォルト保護を提供するとともに外付け部品数を最小限に抑えるマルチストリングドライバ

3.12Gbps GMSLデシリアライザ

MAX9288/MAX9290

3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびMIPI CSI-2出力用

3.12Gbps GMSLシリアライザ

MAX9291/MAX9293

同軸ケーブルの使用を可能にして、車載インフォテイメントの配線の重量およびコストを削減します。

インフォテイメント用電源

MAX16993

3つのステップダウン出力を提供する高集積車載PMIC

広い調光範囲を備えたLEDバックライトドライバ

MAX16814

車載ディスプレイの輝度要件に適合

USBホストチャージャアダプタエミュレータおよびDC/DCコンバータ

MAX16984

電圧補償を内蔵し最大の充電電流をポータブル機器に供給

堅牢なESD保護および充電IC

MAX16970

堅牢な充電によって車載コネクティビティを実現

スペクトラム拡散クロック

MAX31180

広い周波数範囲に対応しEMIを低減、計器クラスタに最適

ダイレクトコンバージョンDABチューナ

MAX2173

低電力、チューナのオンボード設計を容易化


ソリューション


下記ブロック図からお客様の設計に最適なデバイスをお探しください。ブロックをクリックして、推奨製品をご覧ください。

ラジオヘッドユニット

AM/FM LNA Bluetooth LNA GNSS LNA 衛星デジタルオーディオ無線サービス(SDARS) Bluetooth デジタルオーディオ放送(DAB) GNSS ファントム電源アンテナ保護 DC-DCコンバータ 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ 過電圧保護 監視回路 発振器 シリアライザ デシリアライザ レベルシフタ USB オーディオラインレシーバ マイクロフォンアンプ キーパッド オーディオラインドライバ オーディオD級アンプ オーディオヘッドフォンアンプ シリアライザ セルラ/WiFi LNA パワーマネージメント集積回路(PMIC)

後部座席エンタテイメント

オーディオラインドライバ オーディオインタフェース USB 監視回路 シリアライザ 過電圧保護 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ PoL (Point of Load) DC-DCコンバータ パワーマネージメント集積回路(PMIC) オーディオインタフェース 監視回路 ヘッドフォンアンプ デシリアライザ シリアライザ DC-DCコンバータ 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ ディスプレイパワーマネージメント集積回路(PMIC) 発光ダイオード(LED)バックライト

ナビゲーションシステム

ローノイズアンプ(LNA) ファントム電源アンテナ保護 GNSSレシーバ 内蔵ディスプレイドライバ ディスプレイ電源 VCOM 発光ダイオード(LED)バックライト USB 監視回路 発振器 リアルタイムクロック(RTC) レベルシフタ デシリアライザ シリアライザ オーディオアンプ オーディオアンプ DC-DCコンバータ 負荷切断 過電圧保護 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ パワーマネージメント集積回路(PMIC)

TVチューナ

ローノイズアンプ(LNA) チューナ DC-DCコンバータ 過電圧保護 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ ファントム電源アンテナ保護 シリアライザ

ディスプレイ

LDO LEDバックライト 低電圧DC-DCバック/LDO DC-DCバック DC-DCブースト 保護デバイス ガンマバッファ 監視回路IC/ウォッチドッグ デシリアライザ TFTバイアス