先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/markets/automotive/hybrid-electric-conventional-powertrain

ハイブリッド、電気、および従来型パワートレイン

クリーン自動車革命を実現

説明

従来型の燃料費や供給の不安、環境改善への世界中の取り組みに合わせ、車両パワートレインの選択肢は拡がっています。バッテリ関連技術における継続的なイノベーションによって電動ドライブトレインが実行可能および安全になっています。

主なアプリケーションには以下があります。

  • EVパワートレイン
  • バッテリ式電気自動車(BEV)
  • ハイブリッド車(HEV)
  • プラグインハイブリッド車(PHEV)
  • 48Vマイルドハイブリッド、エネルギー貯蔵システム(ESS)
  • 燃料電池システム
  • 電動アシスト自転車、電動スクーター
  • バッテリバックアップシステム(UPS)

リファレンスデザインと製品

Select a subsystem

EV Powertrain

At the core of the electrified powertrain is the Battery Management System (BMS), for which Maxim Integrated provides accurate, robust, safe (ASIL-D) solutions for battery cell measurement, protection, and charge balancing.

Automotive HV PMIC Automotive Junction Box Supervisor Automotive LDO (Low-DropOut Regulator) Automotive Protection Device Automotive Truck/EV HEV Buck (VIN-Max ≥ 60V) Automotive HV Buck (VIN-Max ≥ 36V) Automotive Isolated Power Automotive Secure Authentication Automotive Truck/EV HEV Buck (VIN-Max ≥ 60V) Automotive Battery Measurement and Communication Automotive Battery Measurement and Communication Automotive UART/SPI Bridge Automotive Supervisory Automotive Power Switches Automotive ADC Automotive Rotation Sensor Automotive Current-Sense Amplifier Automotive Flux Sensor Automotive Operational Amplifiers ev-powertrain
Please click a block in the diagram to the left to find products.

Please click a block in the diagram to the left to find products.
Zoom icon

技術資料

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

サポートとトレーニング