車載LiDAR IC

車載グレードLiDAR製品は、ADASの距離測定の課題を安全に解決します。トランスインピーダンスアンプおよび超高速コンパレータは、保護IC、監視回路IC、電圧リファレンスとの組み合わせで革新的LiDARモジュールの設計に使用されるとともに、小型形状の製品で高信頼性を提供します。

ADASアプリケーションでは安全性が最大の促進要因であり、広範囲の監視回路製品および保護ICは完全なLiDARモジュールをより堅牢で信頼性の高いものにします。マキシムの車載認定LiDARソリューションには、マイクロプロセッサおよびウォッチドッグタイマを備えた高精度ウィンドウ電圧モニタ監視回路ICが含まれます。これらの監視回路ICは、外付け抵抗やコンデンサなしでスレッショルドおよびリセットタイムアウト遅延の設定が可能で、スペースに制約のある環境で追加の基板面積を節約します。

注目製品の表

型番 機能 主な利点
MAX40660 トランスインピーダンスアンプ 490MHz帯域幅、低電力モード、距離測定アプリケーションに最適
MAX40661 トランスインピーダンスアンプ 160MHz帯域幅、低電力モード、距離測定アプリケーションに最適
MAX40027 コンパレータ デュアルコンパレータ、小型TDFNパッケージ(3mm x 2mm)、伝播遅延280ps、オーバードライブ時ばらつき10ps (20mV~100mV) LVDS出力
MAX40026 コンパレータ 280psの伝播遅延、10psのオーバードライブ時のばらつき(20mV~100mV) LVDS出力
MAX20004E バックコンバータ AEC-Q100認定、3.5V~30Vの入力から最大8Aを供給、15µAの自己消費電流
MAX20011 バックコンバータ ASIL D準拠、3V~5.5Vの入力から最大12Aを供給
MAX16990 ブースト/SEPICコントローラ AMラジオ帯域より高い2.5MHzのスイッチング周波数によってラジオへの干渉を最小化
MAX16910 リニアレギュレータ 車載認定、3.5V~30Vの入力から最大200mAを供給、わずか20µAの無負荷時消費電流
MAX16132/
MAX16133/
MAX16134/
MAX16135
ウィンドウ電圧モニタ 1%精度、1.7V~5.5V電圧範囲、シングル/デュアル/トリプル/クワッドチャネル、外付け部品不要
MAX16136 ウィンドウ電圧モニタ、ウィンドウウォッチドッグ内蔵 1%精度、追加の診断用の過電圧インジケータ、外付け部品不要
MAX16126/
MAX16127
ロードダンプ/逆方向電圧保護 -36V~+90V電源過渡保護、ISO 7637に適合
MAX16141/MAX16141A 理想ダイオードコントローラおよびサーキットブレーカ 過電圧、低電圧、逆方向電圧、逆方向電流、および過電流保護、マイクロカットに対する保護を提供
MAX6070 シリーズ電圧リファレンス ±0.04%~±0.08%の初期精度、1.5ppm/℃の温度ドリフト、1.2V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、および5V用を提供

その他の製品については「ADAS用LiDARモジュール」を参照

車載LiDARの注目製品


280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

MAX40026

20mV~100mV出力駆動時に10psのオーバードライブ遅延(ばらつき)によって0.018cmのTime-of-Flight測定誤差を実現、TDFNパッケージ(2mm × 2mm)。

詳細はこちら ›

3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵

MAX16141/MAX16141A

高電圧過渡スパイクを軽減、高速(0.3µs typ)シャットダウン応答によって逆方向電流を防止、および5µA (typ)のシャットダウン電流によってバッテリ消費を低減。

詳細はこちら ›

トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、車載LiDAR用

MAX40660

小型TDFN (3mm × 3mm)、490MHzの広帯域幅によって道路状況の詳細を捕捉し、2.1pA/√Hzの低ノイズ密度によって信号の歪みおよび誤解釈を低減。

詳細はこちら ›

ページのトップへ戻る |

車載LiDARのデザインリソース


ビデオ

ページのトップへ戻る |