先進運転支援システム(ADAS)

自動車の安全性に妥協することがない場合に

先進運転支援システムは、駐車支援、車線位置判定、衝突回避など、運転処理のさまざまな面を自動化し、自動車の安全な走行を強化します。多くのADASシステムは、ビデオ、レーダー、およびソナー監視を使用して警告および警報機能を提供します。より先進的なシステムは、今ではビデオ処理アルゴリズムを採用し、複数のビデオカメラを使用して、さらに高精度のイベント検出および運転者への警報を提供します。

デザインリソース

 デザインガイド:Power Management for ADAS
 デザインガイド:ADAS向けギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)



アプリケーション


ADASのブロック図をクリックしてお客様の設計に最適な推奨デバイスをご覧ください。

LDO LDO LDO LDO ステップダウンDC-DC ステップダウンDC-DC ステップダウンDC-DC 監視回路 監視回路 CAN CAN カメラシリアライザ カメラインテグレータ 負荷スイッチ ディスプレイシリアライザ 発振器 PMIC メモリ電源 LVステップダウンDC-DC V/I保護 HVステップダウンDC-DC Temp Sense

ソリューション


高速ビデオリンク

ADASシステムは、通常は複数のビデオカメラを自動車全体に分散して配備します。カメラ信号をADASコンソールに接続するために、低コストで高速の通信リンクが必要です。マキシムの3GビットGMSLシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)技術は、低コストのソリューションでありながら必要な帯域幅を提供します。マキシムのSerDes ICは、STP/同軸メディアおよびHDCPコピー保護に対応します。

GMSL Serdesについて ›

1.6Gbps GMSLシリアライザIC 
3.12Gbps GMSLシリアライザIC 
3.12Gbps GMSLデシリアライザIC 

電源

次世代の自動車で、カメラ、センサー、マイクロプロセッサ、その他のADASアプリケーションの基盤となる部品の普及拡大が続く中で、電源を高精度で管理する必要性がより重要になっています。マキシムの車載グレードのレギュレータ、PMIC、およびプロテクタは、電力の需要と電力の制約とのバランスを取りながら、セーフティ機能において重要な役割を果たすEMIおよび小型ソリューションサイズの要件に対応します。

カメラベースシステム用電源について ›

LiDAR

マキシムは、ADASの距離測定の課題を安全に解決する、電力効率に優れた、車載グレードのLiDAR製品を提供しています。マキシムのポートフォリオには、光測距レシーバ用の低電力トランスインピーダンスアンプ、Time-of-Flight測距用の低消費電力のコンパレータ、およびシステム電源電圧の低電圧および過電圧フォルトを監視する低電圧電圧モニタが含まれています。

LiDARについて ›


注目製品


DeepCover®車載I2C認証用IC

DS28C40

対称および非対称セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供します。

詳細はこちら ›

2.2MHz同期整流およびデュアルステップダウンコンバータ

MAX20014

OUT1は入力電源を最大750mAで最大8.5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータは3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作して、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。

詳細はこちら ›

36V、600mAミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

MAX20076

ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックで、3.5V~36Vの入力から最大0.6Aを供給し、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5µAです。

詳細はこちら ›

超小型3.2MHzデュアル500mA汎用PMIC、カメラモジュール用

MAX20019

2.2MHzと3.2MHzのデュアルステップダウンコンバータで、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵しています。

詳細はこちら ›

業界唯一のASILグレードカメラプロテクタ、I2Cベースの診断機能内蔵

MAX20087

デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICで、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。

詳細はこちら ›

36V、600mAミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

MAX20075

ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックで、3.5V~36Vの入力から最大0.6Aを供給し、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5µAです。

詳細はこちら ›

36V、600mAミニバックコンバータ、3.5μAのIQ

MAX20075

ハイサイドおよびローサイドスイッチを内蔵した同期整流バックで、3.5V~36Vの入力から最大0.6Aを供給し、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5μAです。

詳細はこちら ›

デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ

MAX20087

ASILグレードのプロテクタで、4つの各出力チャネルに最大600mAの負荷電流を供給し、ハイサイド電流制限およびI2C診断機能を備えています。

詳細はこちら ›

2.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用

MAX20019

超小型、3.5V~17V入力、デュアルレギュレータで、ハイサイドおよびローサイドMOSFETおよび500mVのイネーブルヒステリシスを内蔵しています。

詳細はこちら ›

3.12Gbps GMSLデシリアライザ

MAX9288/MAX9290

3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびMIPI CSI-2出力用

3.12Gbps GMSLシリアライザ

MAX9291/MAX9293

同軸ケーブルの使用を可能にして、車載インフォテイメントの配線の重量およびコストを削減します。

小型、16ビット、1.6Gbps GMSLシリアライザ

MAX96705

ADAS用のビデオおよび制御データのクロスポイントスイッチおよびCRC保護を内蔵しています。

小型、14ビット、1.6Gbps GMSLシリアライザ

MAX96711

ADAS用のビデオおよび制御データのライン障害検出およびCRC保護を内蔵しています。



車載カメラ電源用、LDO内蔵、柔軟なミニデュアル2.2MHz、500mAバックコンバータのMAX20049の紹介
7:38 min
September 2018



高効率、車載シングル8A/12AステップダウンコンバータのMAX20011のご紹介
3:10 min
November 2019



小型車載カメラモジュールの高性能化を促進
2:36 min
March 2019



マキシムの車載ICで迅速に目標を達成
1:36 min
May 2020