0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Z | 参照:Impedance |
Zener Diode | ツェナーダイオード:ツェナーダイオードは特定の逆ブレークダウン電圧を持つように製造されたダイオード。電圧リファレンスとしてよく使われる。 抵抗で逆バイアスをかけると、ツェナーダイオードはその規定電圧を発生するのに十分な電流を許容する。 |
Zero Insertion Force | 参照:ZIF |
ZIF | Zero Insertion Force (ゼロ挿入力):挿入後にIC端子を(ソケット側面からの小型レバーを使って)クランプするICソケットの種類で、したがってIC端子をソケットに挿入するのにICまたは端子に加える下方力を必要としない。繰り返し挿入することでICまたはソケットの損耗や損傷が起こりやすいアプリケーションで特に有用。 |
ZIGBEE | IEEE 802.15.4 PHY規格の周波数、物理層およびデータ層を使った短距離、低データ速度通信用規格。ZIGBEE Alliance Groupによって作られ、維持されている。 |
ZS | Zero Scale (ゼロスケール)。 |
ZVC | Zero Voltage Crossing (ゼロ電圧クロス)。 |
ZVS | Zero Voltage Switching (ゼロ電圧スイッチング)。 |