0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
W | ワット(W):電力を測定するための単位。物理用語では、1ワットは1秒間に移動されるまたは消費される1ジュールのエネルギ。電力は以下のように計算される: ワット = ボルト x アンペア x 力率 力率は、抵抗負荷とともにDC回路またはAC回路で無視することが可能(この場合抵抗負荷は1)。 |
W-CDMA | 参照:WB-CDMA |
W/Dog O/P Flag | Watchdog Output Flag (ウォッチドッグ出力フラグ)。 |
Wafer | ウェハ:半導体の製造は「ウェハ」と呼ばれる半導体材料の薄いディスクから始まる。一連の工程によってトランジスタおよびその他の構造が導体で相互接続され、所望する回路が形成される。
ウェハはその後「ダイ」にスライスされ、パッケージに実装され、ICを形成する。 |
Wafer Fab | ウェハファブ:ウェハを集積回路にする半導体処理施設。標準的なウェハファブでは、半導体ウェハ上に導体、トランジスタ、抵抗器、およびその他の電子部品を形成するのに一連の複雑な工程が関わっている。リソグラフィの工程で、どの領域が、その後の物理的および化学的工程によって影響を受けるかが決定される。 |
Wafer Fabrication | 参照:Wafer Fab |
Wafer Foundry | 参照:Wafer Fab |
WAN | Wide Area Network (ワイドエリアネットワーク):1建物を超える規模のエリアを網羅するあらゆるインターネットまたはネットワーク。 |
Watchdog | ウォッチドッグ:マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラのソフトウェアの実行を監視するマイクロプロセッサ監視回路の機能。プロセッサが終わりのない実効ループに陥った際、ウォッチドッグは適切な動き(リセットまたはマスク不可割込みをアサート)をとる。 |
Watchdog Circuit | 参照:Watchdog |
Watchdog Output | 参照:Watchdog |
Watchdog Time-Out | 参照:Watchdog |
Watchdog Timer | 参照:Watchdog |
Watt | 参照:W |
Wb | Weber (ウェーバ):磁束の測定単位。 |
WB-CDMA | Wideband Code Division Multiple Access (広帯域符号分割多重アクセス):元のCDMAから派生した規格。WB-CDMAは、最高2Mbpsの音声、ビデオ、およびデータ通信をサポート可能な第3世代(3G)モバイルワイヤレス技術。 |
WCDMA | 参照:WB-CDMA |
WCDMA Converter | 参照:WB-CDMA |
WCDMA-FDD | 参照:WB-CDMA |
WCDMA-TDD | 参照:WB-CDMA |
WDI | Watchdog Input (ウォッチドッグ入力)。 |
WDO | 参照:Watchdog |
WDPO | Watchdog Pulse Output (ウォッチドッグパルス出力)。 |
WE | Write Enable (書込みイネーブル)。 |
Weber | 参照:Wb |
WHDI | WHDI (ワイヤレスホームデジタルインタフェース)は、5GHzの無認可帯域で最高1080pのビデオレートで家庭内の非圧縮HDTVの無線配信を可能にする規格。 WHDI groupは、有線HDMI、低遅延、マルチルームでの利用性、および低消費電力に相当する一貫したピクチャ品質を強調。 |
Wi-Fi | 参照:802.11g |
Wide Area Network | 参照:WAN |
Wideband | 広帯域幅:通信チャネルの情報容量または帯域幅の等級。広帯域幅は一般的に64kbpsおよび2Mbpsの間を意味すると理解されている。 |
WiFi | 参照:802.11a |
WiMax | WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)は、DSLおよびケーブルモデムと置き換わる可能性のある「ラストマイル」の、ブロードバンド、ワイヤレス接続メカニズム。IEEE 802.16規格によって定義されている。 Wi-Fi (802.11)が半径数百メートルの小さい範囲をカバーするのに対し、WiMax (802.16)は1基地局のみで最大6マイル(約9.7キロメートル)をカバーできる。 「Wireless Metropolitan Area Networks」すなわちWirelessMANとしても知られる。 |
Window Comparator | ウィンドウコンパレータ:通常、1対の電圧コンパレータからなるデバイスで、測定された信号が2つの異なるスレッショルド(「上の」スレッショルドと「下の」スレッショルド)によって限定される電圧範囲内にあるかどうかがその出力によって示される。 |
Window Comparators | 参照:Window Comparator |
Window Watchdog | ウィンドウウォッチドッグ:マイクロプロセッサ監視回路にみられるウォッチドッグタイマ機能の特別なサブセット。ソフトウェアの実行を監視し、プロセッサがループに陥った場合リセットまたはNMIをアサートするために使用される。この機能は、あらかじめ設定されたタイムアウト時間内における入力上での定期的な遷移を探すだけでなく、そのタイムアウト時間(ウィンドウ)内で「多すぎる」遷移がないかどうかをも監視する。 |
Windowed Watchdog | 参照:Window Watchdog |
Wired-And | ワイヤードAND:複数のハイインピーダンス(オープンコレクタまたはオープンドレイン)出力ピンは信号ライン(バスなど)に接続され、システムが一つしかオンにならないように設計されている場合、ワイヤードAND信号ができる。ロジカルAND機能と同等の機能を達成する。(信号検出によって機能はORとして見られるため「ワイヤードOR」という言葉も使われる。) |
Wired-Or | 参照:Wired-And |
Wired-OR | 参照:OR |
Wireless | ワイヤレス:無線周波数用のデバイス、回路、または通信方式。 |
Wireless Home Digital Interface | 参照:WHDI |
Wireless Local Loop | 参照:WLL |
Wireless Sensor Network | ワイヤレスセンサネットワークまたはWSN:ワイヤレス伝送という手段で通信する、少なくとも2個のノードを持ったRFトランシーバ、センサ、マシンコントローラ、マイクロコントローラ、およびユーザインタフェース機器で構成するネットワーク。 |
Wireless Telephony Application | 参照:WTA |
Wireless/RF | 参照:Wireless |
WirelessMAN | 参照:WiMax |
WLAN | Wireless Local Area Network (ワイヤレスローカルエリアネットワーク)。 |
WLANs | 参照:WLAN |
WLED | WLEDは、通常はテレビや携帯電話のLCDディスプレイに関連する用語である。WLEDは何らかの形で標準的なLEDとは「異なる」または「より優れた」ものとして販売されているが、WLED、およびLED技術は同一で、半導体材料を使用する。生成された白色光はLCDディスプレイ用の「バックライト」として使用され、青色(またはUV) LEDに電界を印加し、異なる色の材料(たとえば黄色蛍光体)を介して放射光をフィルタ処理することによって生成する。光とフィルタの組み合わせによって、白色(またはほぼ白色)の光が生成される。LCDディスプレイの中で、この光は次に多数の液晶のアレイを使用して偏光され、それらが可変電界の影響下で動作してスクリーン上に画像を生成する。 WLEDとOLEDの違いは何か?OLED (有機発光ダイオード)技術は、標準的なLEDで使用される半導体材料(シリコンやインジウムなど)の代わりに、有機(炭素ベース)材料を使用する。OLEDディスプレイの各ピクセルは、赤、緑、および青のダイオードで構成され、それぞれ電圧が印加されると発光する。各ダイオードの異なる組み合わせおよび異なる輝度でのスイッチオン/オフによってスクリーン上に画像を生成することができる。 OLED/WLEDの相対的な長所と短所は何か?OLED技術の主な特長は、LCD技術を使用して作られる(WLEDバックライトを備えた)ディスプレイよりも、ディスプレイの大幅な薄型化(最大10分の1)が可能であること。もう1つの重要な特長は、OLEDディスプレイはバックライトが不要のため、消費電力が少ないこと。これはバッテリの充電頻度が少なくなることを意味するため、バッテリ駆動のディスプレイ(スマートフォンなど)にとって非常に重要である。しかし、OLEDディスプレイには耐水性が劣ることや経年による発色の低下などの欠点もある。 |
WLL | Wireless Local Loop (ワイヤレスローカルループ):加入者に標準電話サービスを提供するために有線接続に代わるワイヤレス通信を使用するあらゆる方式。 |
WR-RD | Write-read (書込み-読出し)。 |
Write Protect | 書込み保護:データが上書きされるのを防ぐあらゆる方法。上書きを防ぐための物質的妨害物またはファイル特性が使われる。 |
WSN | 参照:Wireless Sensor Network |
WTA | Wireless Telephony Application (ワイヤレステレフォニアプリケーション):エンドユーザに高度なモバイルネットワークサービスを提供する電話/機能制御機構のための電話に限定した拡張群。WTAは本質的にデータネットワーク機能およびサービスを音声ネットワークサービスと融合させる。 |