0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
H | Henry (ヘンリ):インダクタンスの単位。 |
H-Bridge | Hブリッジ:文字「H」に似た回路構成。負荷は、2組の交差線の間に接続されている横線部分に位置する。電流の流れの方向、つまりモータの回転方向を制御するために「H」の「垂直」の枝の部分にスイッチを使うDCモータ駆動アプリケーションで多くみられる。 |
Half-Duplex | ハーフデュプレックス:同時に両方向に伝送することはできないが、いずれかの方向に伝送することが可能な回路によるデータ伝送。 |
Half-Flash | ハーフフラッシュ:上半分のビットをまず一群のコンパレータを使ってデジタル化し、その後にデジタル-アナログコンバータ(DAC)を使用してその電圧を入力信号から差し引き、下半分のビットをデジタル化するADCアーキテクチャ。アプリケーションノート748 「ADCの基礎知識」を参照。 |
Half-Wave Rectifier | 半波整流器は、波形の負または正のいずれかの半サイクルを通過させ、他方を遮断することによってAC信号をDCに変換する。半波整流器は1つのダイオードのみで容易に構築可能だが、全波整流器より効率が低い。 ダイオードは1つの方向にのみ電流を搬送するため、簡素な半波整流器として機能することができる。AC電流の半分のみを通過させることで不規則性が生じるため、通常は整流された信号を使用する前にコンデンサを使って平滑化する。 コンデンサフィルタと1つのダイオードによる半波整流回路 半波整流器と全波整流器交流(AC)は周期的に方向を変えるが、整流器はこの信号を1つの方向のみに流れる直流(DC)に変換する。半波整流器は、信号の半分を除去することによってこれを行う。全波整流器は、1つの半サイクルで電流の流れの方向を反転することによって、入力波形全体を一定の極性の波形に変換する。全波整流の1つの構成例はフルブリッジ整流器で、4つのダイオードを使用して脈流DC出力を生成する。 半波整流器は負の半サイクルを遮断することによって純粋に正の信号を作り出すが、全波整流器は負の半サイクルの方向を変えることによってそれを行う。 半波整流器の効率はどれくらいか?入力波形の半分のみが通過するため、半波整流器の効率は全波整流器より低い。半波整流器の最大効率は約40.5%で、全波整流器の最大効率はその2倍である。 |
Handover | ハンドオーバ:ワイヤレスセルラネットワークにおいて継続中のコールを異なるチャネルまたはセルに切り替えること。別名「ハンドオフ」。 |
Harmonic Distortion | 高調波歪み:入力信号には存在しないデバイスの出力にある周波数の存在で、入力信号のいくつかの成分。クリッピングが一般的な原因であるが、その他の非直線性も高調波を引き起こすことがある。 |
HART | Highway Addressable Remote Transducer (ハイウェイアドレス可能遠隔トランスデューサ):HART通信は、4–20mA電流ループのアナログ信号に重畳されるデジタル信号用によく使われる伝送モード。 HARTプロトコルは、位相連続周波数偏移変調(FSK)技術をベースにしている。1200bpsのボーレートで、ビット0は2200Hzの正弦波信号に変調され、ビット1は1200Hzの正弦波信号に変調される。これら2つの周波数は、アナログ電流ループ信号に容易に重畳することができる。このアナログ信号はDC~10Hzの範囲内にあり、いずれの信号にも影響を及ぼさない。HARTプロトコルのこのユニークな特徴により、同一線上で同時にアナログおよびデジタル通信が可能。 |
HAST | Highly Accelerated Stress Test (高度加速ストレス試験); Highly Accelerated Steam and Temperature (高度加速蒸気および温度)。 |
HB LED | High-Brightness LED (高輝度LED):HB LEDは、車載インテリア、エクステリア、およびディスプレイ、室内および建築用照明、作業および一般用照明、プロジェクションディスプレイ、ディスプレイバックライト、および標識などの照明アプリケーション用に十分な明るさを持つ新世代LEDのこと。 |
HBT | Heterojunction Bipolar Transistor (ヘテロ接合バイポーラトランジスタ)。 |
HD | Harmonic Distortion (高調波歪み)。 |
HD2 | 参照:Second Harmonic Distortion |
HDLC | High Level Data Link Control (ハイレベルデータリンク制御):ポイント間およびマルチポイント通信用ITU-TSSリンク層プロトコル標準。 |
HDLC Controller | 参照:HDLC |
HDSL | High Bit-Rate Digital Subscriber Line (高ビットレートデジタル加入者回線):DSL技術の最も古いもので、T1回線を敷設している電話会社によって1.5Mbpsの伝送速度で使用され続けている。2組のツイストペアが必要。 |
HDTV | High-Definition Television (高解像度テレビ):アナログ規格(PAL、NTSC、およびSECAM)よりもはるかに高い解像度を持つTV信号を伝送するための全デジタルシステム。高解像度テレビセットは、いくつかの解像度を表示することが可能(通常のテレビセットの360,000画素に対し、2,000,000画素まで)。HDTVは大幅に改善されたカラー符号化や、デジタル技術に特有な無損失再生などの利点を提供する。 |
Heat Sink | ヒートシンク:熱を発生する電子部品に熱的に接続される機械的部品で、デバイスが放熱するように設計されている。ヒートシンクのほとんどは、アルミニウムでできており、表面積を増やすためにフィンを採用し、周囲環境に放熱することを助長する。 |
Heating-Ventilation-Air Conditioning | 参照:HVAC |
heatsink | 参照:Heat Sink |
HEMT | High-Electron-Mobility-Transistor (高電子移動度トランジスタ)。 |
Hertz | 参照:Hz |
HF | High Frequency (高周波数)。 |
HGLL | High Gain, Low Linearity (高利得、低直線性)。 |
Hi-Z | ハイインピーダンスまたはハイZ:信号が駆動されていない出力信号状態を指す。信号はオープン状態にすることで、他の出力ピン(バス上の他のどこか)が信号を駆動することができる。あるいは信号レベルは受動デバイス(通常、プルアップ抵抗)によって決定可能。 |
High Bit-Rate Digital Subscriber Line | 参照:HDSL |
high impedance | 参照:Hi-Z |
High-Brightness LED | 参照:HB LED |
High-Definition Television | 参照:HDTV |
High-Side | ハイサイド:一般的に電源と負荷の間に接続されている素子を指す。ハイサイド電流検出アプリケーションでは、電源電圧と負荷の間の電流を測定する。 |
High-Speed Downlink Packet Access | 参照:HSDPA |
High-Speed Packet Access | 参照:HSPA |
High-Speed Serial Interface | 参照:HSSI |
High-Speed Uplink Packet Access | 参照:HSUPA |
High-Z | 参照:Hi-Z |
Home RF | Home Radio Frequencyの商標名。送信された無線信号を通じてワイヤレスのホームネットワーキングを提供するためにアンテナと送信機を使用するネットワーキング技術。 |
Home-Rf | 参照:Home RF |
HomePlug | HomePlug (PowerLine)は、電力線でデータを伝送するための業界標準方式。オーディオ、ビデオ、制御信号などを伝送することが可能。HomeplugはHomePlug Powerline Allianceの商標であり、Powerline (電力線)はこの方式のための一般用語。 電力線の製品ページを参照してください。 PLCはPowerline Communications (電力線通信)の略。 |
HomeRF | 参照:Home RF |
hot carrier diode | 参照:Schottky Diode |
Hot-Swap | ホットスワップ:システムの電源が投入されているままで、回路ボードやその他のデバイスを取り除いたり差し替えたりすることが可能な電源ラインコントローラ。ホットスワップデバイスは、通常、障害、エラー、ハードウェア損傷を起こしうる過電圧、低電圧、および突入電流に対する保護を行う。 |
HotSwap | 参照:Hot-Swap |
HP-IB | 参照:GPIB |
HR | High Reliability (高信頼性)。 |
HSDPA | High-Speed Downlink Packet Access (高速ダウンリンクパケットアクセス):HSDPAは、データレートを上げ既存UMTS規格のトラフィック処理を改善する、ワイヤレスおよびセルラ端末またはデータカード用HSPAファミリの3G無線インタフェース規格。 |
HSPA | High-Speed Packet Access (高速パケットアクセス):HSPAは、データレートを上げ既存UMTS規格のトラフィック処理を改善する、ワイヤレスおよびセルラ端末またはデータカード用の無線インタフェース規格。 |
HSSI | High-Speed Serial Interface (高速シリアルインタフェース):2Mbps~52Mbpsのデータ速度用短距離通信標準。 |
HSUPA | High-Speed Uplink Packet Access (高速アップリンクパケットアクセス):HSUPAは、データレートを上げ既存UMTS規格のトラフィック処理を改善する、ワイヤレスおよびセルラ端末またはデータカード用HSPAファミリの3G無線インタフェース規格。 |
HTML | Hyper Text Markup Language (ハイパーテキストマークアップ言語):ウェブページを作成するために使用されるコード言語。 |
HTS | High-Temperature Semiconductor (高温半導体)。 |
HTTP | Hyper Text Transport/Transfer Protocol (ハイパーテキスト転送プロトコル)。 |
Human Body Model | ESD発生器が100pFコンデンサおよび1.5kΩの直列抵抗からなるESD試験方式。 ESDがどのように発生し、それがどのように電子システムに損傷を与えるか、人体およびマシーンモデルESD試験、IEC準拠レベル、および設計上の取り組みについて説明した下記アプリケーションノートを参照してください。
|
HVAC | Heating, Ventilation, and Air Conditioning (暖房、換気、および空調):建物の暖房、換気、および空調に関するシステムと技術の業界用語。HVACシステムは、快適さ(温度および湿度)、エネルギ効率、および空気の質を調節する。
|
Hz | Hertz (ヘルツ):周波数の測定単位。かつての用語は毎秒サイクルまたはcps。 |