電気/電子用語および定義:0-9

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1-Wire 単線(およびグランド)の通信プロトコル。

詳細:

1-Wire Master 1-Wireマスタ:1-Wireインタフェースのマスタコントローラ。
10GbE 10ギガビットイーサネット。
1394 参照:FireWire
1451.4 参照:Transducer Electronic Data Sheet
1Wire 参照:1-Wire
2nd Harmonic Distortion 参照:Second Harmonic Distortion
3.579545MHz 参照:Color Subcarrier
3G マルチメディアおよびインターネット接続のような非音声通信用の、より高いデータレートに対応する第3世代携帯電話プロトコル。
3GPP Third Generation Partnership Project (第3世代の移動体通信システムの標準化プロジェクト):携帯電話技術の共同開発。http://www.3gpp.org/ (English only)
3GPP2 参照:3GPP
4-PSK 参照:QPSK
488 参照:GPIB
802.11 ローカルエリア内の固定、ポータブル、および移動基地局間で1Mbpsおよび2Mbpsでワイヤレス接続を行うための、メディアアクセスおよび物理層の仕様を定めたIEEE規格。
802.11a 5GHz OFDMシステム配置を規定するIEEE規格。ワイヤレスUNII b用として物理層の実現方法を定めている。
802.11b 動作周波数2.4GHz、最大データ伝送速度11MbpsのWLANネットワーク用国際IEEE規格。
802.11g 2.4GHz無線帯域(ISM:Industrial Scientific Medical frequency band)で動作するWLAN用のワイヤレスネットワーキング方式を記述している提案規格。最大54Mbpsのデータを伝送。
802.16 参照:WiMax