電気/電子用語の定義:comp

電気/電子用語:comp 

定義

コンパレータ:コンパレータは2つのアナログ入力を受け入れ、この入力を比較し、入力が高い方の関数であるバイナリ出力を生成するデバイス。非反転(+)入力が反転(-)入力よりも大きい場合、出力はハイとなる。反転(-)入力が非反転(+)入力よりも大きい場合、出力はローとなる。

このように表現するとコンパレータは1ビットADCに似ている。

ネガティブフィードバックのないオペアンプを使って簡単なコンパレータを作ることができる。このコンパレータは高い電圧利得を備えているため入力電圧の大変小さな差異を解消できる。しかし、このように使用されるオペアンプはコンパレータよりも通常低速で、ヒステリシスや内部リファレンスなどの特別な機能に欠く。

Application Note 886: Selecting the Right Comparator (English only)では、どのようにコンパレータが動くのか、仕様、コンパレータに共通の機能、および要件に合うコンパレータの選び方について詳しく記載している。

同義語
  • Comparator
キーワード

コンパレータ
関連製品
  • MAX986 - マイクロパワー、低電圧、UCSP/SC70、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ
  • MAX9010 - SC70、5ns、低電力、単一電源、高精度TTLコンパレータ
  • MAX9075 - 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ
  • MAX917 - SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
  • MAX919 - SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
  • MAX923 - 超低電力、シングル/デュアル電源コンパレータ
  • MAX933 - 超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
  • MAX961 - シングル/デュアル/クワッド、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Railsコンパレータ
  • MAX973 - 超低電力、オープンドレイン、シングル/デュアル電源コンパレータ
  • MAX983 - 超低電力、オープンドレイン、シングル/デュアル電源コンパレータ
  • MAX998 - シングル/デュアル/クワッド、SOT23、単一電源、高速、低電力コンパレータ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ