電気/電子用語の定義:UART

電気/電子用語:UART 

定義

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (汎用非同期送受信機):送信するために、パラレルデータをシリアルデータに変換し、受信したシリアルデータをパラレルデータに変換するIC。

参照:UART関連のアプリケーションノート

関連製品
  • MAX3140 - 真のフェイルセーフRS-485/RS-422トランシーバ内蔵、SPI/MICROWIRE対応UART
  • MAX3110E - SPI/MICROWIRE対応のUARTおよび±15kV ESD保護のRS-232トランシーバ、コンデンサ内蔵
  • MAX3100 - SPI/MICROWIRE対応UART
  • MAX3111E - SPI/MICROWIRE対応のUARTおよび±15kV ESD保護のRS-232トランシーバ、コンデンサ内蔵

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ