電気/電子用語の定義:Transconductance Amplifier

電気/電子用語:Transconductance Amplifier 

定義

トランスコンダクタンスアンプ:電圧を電流に変換するアンプ。その他いくつかの用語でも知られている(同義語(Synonym)を参照)。同義語の1つにOTA (Operational Transconductance Amplifier:オペレーショナルトランスコンダクタンスアンプ)があり、トランスコンダクタンスアンプとオペアンプが合体した用語。

この用語は「Transfer Conductance (伝達コンダクタンス)」から来ており、ジーメンス(S)という単位で測定される。1ジーメンスは1アンペア/ボルト。記号gmで表現される。真空管およびFETの基本利得はトランスコンダクタンスとして表現される。

参照:Transimpedance Amplifier Buffers Current Transformer (English only)

同義語
  • OTA
  • VCIS
  • mutual conductance
  • operational transconductance amplifier
  • voltage controlled current source
関連製品
  • MAX436 - 250MHz、広帯域、トランスコンダクタンス・アンプ、差動出力付
  • MAX435 - 250MHz、広帯域、トランスコンダクタンス・アンプ、差動出力付
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ