電気/電子用語の定義:Thermal Shutdown

電気/電子用語:Thermal Shutdown 

定義

サーマルシャットダウン:測定温度があらかじめ決定された値を超えると回路の動作を停止する。
同義語
  • Temperature Shutdown
キーワード

温度, シャットダウン, 熱, サーマル, トリップ, スレッショルド, 閾値, セット, 設定, 点, ポイント, 設定ポイント, 制限, サーモスタット
関連製品
  • MAX6512 - 現在生産しておりません。
  • MAX6508 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6507 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6505 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6509 - 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ
  • MAX6504 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6506 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6665 - ファンコントローラ/ドライバ、出荷時設定温度スレッショルド付
  • MAX6511 - 現在生産しておりません。
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6502 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6503 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6510 - 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ
  • MAX6501 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ