電気/電子用語の定義:Thermal Monitor

電気/電子用語:Thermal Monitor 

定義

温度モニタ:Intelプロセッサデバイスが備える集積化温度制御システム。
キーワード

サーマル, 熱, 管理, 制御, クール, 冷却, 検出, モニタ, 監視, モニタリング
関連製品
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ