電気/電子用語の定義:Thermal Control

電気/電子用語:Thermal Control 

定義

熱管理:ICの全体温度および内部キャビネット温度を制御するために、プロセッサまたはFPGAベースのシステム内で温度監視デバイスや冷却方式(例えば強制空冷)を使うこと。
同義語
  • Temperature Control
  • Temperature Management
  • Thermal Management
キーワード

サーマル, 熱, 管理, 制御, クール, 冷却, 検出
関連製品
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ