電気/電子用語の定義:Temperature Sensor

電気/電子用語:Temperature Sensor 

定義

温度センサ:センサの外の(例えば、回路ボード上またはCPUチップ上)温度を計測する検出素子として外付けダイオード接続トランジスタを使用する温度センサ。一般的にデジタル出力が生成される。
キーワード

トランジスタ, ダイオード, 温度, 熱, サーマル, 検出, リモートダイオード, 内蔵温度センサ, cpu, センサ, 抵抗, rtd, サーモカップル, 熱電対
関連製品
  • DS60 - アナログ温度センサ
  • MAX6612 - 高スロープ、低電力、アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6605 - 低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6613 - 低電圧アナログ温度センサー、SC70パッケージ
  • MAX6608 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6607 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6611 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
  • MAX6610 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ