電気/電子用語の定義:Temperature Comparator

電気/電子用語:Temperature Comparator 

定義

温度コンパレータ:測定された温度があらかじめ決められたスレッショルドを越えるか、越えないかを表示するデジタル出力を備える集積回路。
キーワード

温度, コンパレータ, ディジタル, 熱, サーマル, トリップ, スレッショルド, 閾値, セット, 設定, ポイント, 点, 設定ポイント, 制限, サーモスタット
関連製品
  • MAX6501 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6502 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6506 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6509 - 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ
  • MAX6507 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6512 - 現在生産しておりません。
  • MAX6510 - 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ
  • MAX6503 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6665 - ファンコントローラ/ドライバ、出荷時設定温度スレッショルド付
  • MAX6511 - 現在生産しておりません。
  • MAX6504 - 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ
  • MAX6505 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
  • MAX6508 - デュアルトリップSOT温度スイッチ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ