電気/電子用語の定義:THERMTRIP_L

電気/電子用語:THERMTRIP_L 

定義

AMDプロセッサの温度トリップ出力の端子名。この端子は公称チップ温度125℃でアサートされる。
キーワード

熱, サーマル, センサ, ダイオード, トランジスタ, アノード, カソード, 温度, ペンティアム, pentium, intel, インテル, 内蔵, 集積, スレッショルド, 閾値, ディジタル, 出力, amd, プロセッサ
関連製品
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ