電気/電子用語の定義:Switched Cap

電気/電子用語:Switched Cap 

定義

スイッチトキャパシタ回路:回路方式の一種。通常CMOS集積回路に組み込まれて、クロック同期スイッチとコンデンサを使用して電荷をノードからノードへ移動させて抵抗機能を実現させるような回路。コンデンササイズとスイッチングクロック周波数によって効果的な抵抗が決定される。
同義語
  • Switched Capacitor Circuit
キーワード

スイッチ, コンデンサ, クロック, クロッキング, CMOS
関連製品
  • MAX1452 - 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX1455 - 低コスト高精度センサー信号コンディショナ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ