電気/電子用語の定義:Specialized Mobile Radio

電気/電子用語:Specialized Mobile Radio 

定義

Specialized Mobile Radio (特化モバイル無線):2ペアの25kHzチャネルを使用する896MHz~901MHz帯(800MHz帯)、および2ペアの12.5kHzチャネルを使用する935MHz~940MHz帯(900MHz帯)を指す。FCCによって、これらの周波数帯には10個の20チャネルブロックが割り当てられている。900MHz SMRは主に、無線ディスパッチ、ページング、およびワイヤレスデータ通信で使用されている。
同義語
  • SMR

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ