電気/電子用語の定義:Remote Temperature

電気/電子用語:Remote Temperature 

定義

リモート温度:温度測定用集積回路のチップ以外の場所の温度。
キーワード

トランジスタ, ダイオード, 温度, 熱, サーマル, 検出, リモートダイオード, 内蔵温度センサ, cpu, センサ
関連製品
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ