電気/電子用語の定義:Recovery Time

電気/電子用語:Recovery Time 

定義

リカバリ時間:センサが、測定された変数を段階的に除去した後ベースラインの値に戻る時間。通常、測定された変数を段階的に除去した後、最終値の10%まで減少する時間として規定される。
キーワード

応答, リカバリ, 復旧, 時間, タイム, レート, 速度, 変化
関連製品
  • MAX6613 - 低電圧アナログ温度センサー、SC70パッケージ
  • MAX6610 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
  • DS60 - アナログ温度センサ
  • MAX6612 - 高スロープ、低電力、アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX6608 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6607 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6605 - 低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6611 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
  • MAX1455 - 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
  • MAX1452 - 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ