電気/電子用語の定義:RTD

電気/電子用語:RTD 

定義

Resistance Temperature Detector (測温抵抗体):顕著な温度係数(つまり、この抵抗は温度とともに変化する)を持つデバイス。通常、低レベルの電流を流して電圧降下を計測することによって温度計測デバイスとして使用される。サーミスタはRTDの典型。
同義語
  • Temperature Resistor
  • Resistance Temperature Detector
キーワード

抵抗, 温度, 検出器, レジスタ, センサ, サーマル, 熱
関連製品
  • MAX1402 - +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
  • MAX1416 - 16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX1400 - +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ