電気/電子用語の定義:RSSI

電気/電子用語:RSSI 

定義

Received Signal Strength Indicator/Indication (受信信号強度インジケータ/インジケーション):レシーバにおける入力(受信)信号の強度を示す信号または回路。(携帯電話ディスプレイの信号強度インジケータがよい例)。

RSSIはIFアンプの前のIF段で行われることが多い。ゼロIFシステムでは、ベースバンドアンプの前のベースバンド信号チェーンで行われる。

RSSI出力はDCアナログレベルであることが多く、内蔵ADCでサンプリングすることもできる。その結果のコードは、直接、周辺経由、または内部プロセッサバスで利用可能。

同義語
  • Received Signal Strength Indication
  • Received Signal Strength Indicator

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ