電気/電子用語の定義:PPAP

電気/電子用語:PPAP 

定義

Production Part Approval Process (製造部品承認プロセス):新製品の発表および自動車への使用を承認するため、自動車業界で使用されている承認プロセス。
同義語
  • Production Part Approval Process
キーワード

製造, 認可, Ppap, 部品, 製品
関連製品
  • MAX1455 - 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX1472 - 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
  • MAX7033 - AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1452 - 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
  • MAX1470 - 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1479 - 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ