電気/電子用語の定義:Multiple Input-Multiple Output

電気/電子用語:Multiple Input-Multiple Output 

定義

Multiple Input, Multiple Output (マルチ入力、マルチ出力):MIMOシステムは、複数のアンテナと複数の無線を持つ。このシステムでは、送信された信号が、いくつかの異なるパスを通してレシーバに到達するマルチパス効果を利用する。それぞれのパスは異なる遅延時間を持ち、その結果、単一の送信されたシンボルの複数の例が異なる時間にレシーバに到達する。

マルチパスは干渉源となることが多いが、MIMOシステムでは、データが異なるパスを経由して異なる時間にレシーバに到達するため、データリンクの質を向上させる。たとえば、全部のメッセージを受信するのに単一のアンテナパスに頼るのではなく、さまざまなアンテナで受信された断片に基づいてメッセージをつなぎ合わせることができる。これによって、一定の範囲でデータレートを増加したり、一定のデータレートでシステム範囲を拡大することができる。

MIMOは、802.11n規格の実現で使用される。

同義語
  • MIMO
関連製品
  • MAX2829 - シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
  • MAX2828 - シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ