電気/電子用語の定義:Modulator

電気/電子用語:Modulator 

定義

変調器とは何か?

変調器:ワイヤレス伝送を目的として低周波(情報)信号を高周波(搬送波)信号上に重ねる電子回路。こうする理由は、より高周波の信号ほどより短い空中線を使用して受信することが可能で、より長い空中線よりも実用性が高いため。情報信号は、アナログまたはデジタルのいずれも可能。

モジュレータ回路は、搬送波の特性の1つ(つまり、振幅、周波数、または位相)を変化させることによって、情報信号を搬送波信号上に重ねる。

下記の表は、各タイプの情報信号用の主な変調タイプをまとめている。

 

振幅

周波数

位相

アナログ

振幅変調(AM)

周波数変調

(FM)

位相変調

(PM)

デジタル

振幅偏移変調

(ASK)

周波数偏移変調(FSK)

位相偏移変調

(PSK)

送信された信号が検出および受信されると、次にデモジュレータ回路が搬送波からの情報信号の復元に使用される。

参照:I/Q変調器(I/Qモジュレータ)およびI/Q復調器(I/Qデモジュレータ)


アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ