電気/電子用語の定義:MSA

電気/電子用語:MSA 

定義

Measurement Systems Analysis (測定システム分析):製品テスト測定が信頼性高く、堅牢、かつ統計的利点のあることを確実にするための方式。
キーワード

品質, プランニング, 計画, コントロール, プロセス, 処理, 改善, Aiag, 測定, 試験, テスト
関連製品
  • MAX1464 - 低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ
  • MAX1455 - 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
  • MAX7033 - AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX1452 - 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
  • MAX1472 - 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
  • MAX1470 - 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1479 - 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ