電気/電子用語の定義:Local Temperature Sensor

電気/電子用語:Local Temperature Sensor 

定義

ローカル温度センサ:チップ自身の温度を測る集積回路。
同義語
  • Integrated Temperature Sensor
キーワード

ローカル, 内部, 温度, 熱, サーマル, 内蔵, 集積
関連製品
  • MAX6608 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6677 - 低電圧、1.8kHz、PWM出力温度センサ
  • MAX6666 - 高精度PWM出力温度センサ
  • MAX6607 - 低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
  • MAX6613 - 低電圧アナログ温度センサー、SC70パッケージ
  • MAX6667 - 高精度PWM出力温度センサ
  • MAX6676 - 低電圧、1.8kHz、PWM出力温度センサ
  • MAX6605 - 低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6672 - PWM出力温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6612 - 高スロープ、低電力、アナログ温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6611 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
  • MAX6673 - PWM出力温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6610 - 高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
  • DS60 - アナログ温度センサ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ