電気/電子用語の定義:Integrated Heat Spreader

電気/電子用語:Integrated Heat Spreader  

定義

インテグレーテッドヒートスプレッダ:ヒートシンクまたはその他の熱ソリューションとCPUまたはGPUプロセッサとの間に接触を作るために使用される表面。IHSと省略される。
同義語
  • IHS
キーワード

温度, センサ, センサー, サーマル, 熱, ヒート, ホット, 冷たい, 涼しい, 冷却, インテル, intel, pentium, ペンティアム
関連製品
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ