電気/電子用語の定義:Idle Mode™

電気/電子用語:Idle Mode™ 

定義

回路が軽負荷にあるとき、パルスをスキッピングすることでスイッチングレギュレータの効率を上げる方式。

PWM (パルス幅変調)におけるこの変化は、PFM (パルス周波数変調)によって提供される低負荷時効率と、高負荷時のPWM効率と低ノイズ特性を組み合わせている。軽負荷時、回路は必要に応じてパルスをスキップする(PFM回路のように動作)。高負荷時には、この回路はPWMのように動作する。結果として、最も広い可能な負荷範囲において最大効率が実現される。

詳細:DC-DC Converter Tutorial (図14 (Figure 14)前後の段落を参照, English only)

関連製品
  • MAX1636 - ポータブルCPU電源用、低電圧、高精度ステップダウンコントローラ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ