電気/電子用語の定義:Ideal Factor

電気/電子用語:Ideal Factor 

定義

理想係数:理想的なPN接合の式と測定されたデバイスの間の相違を修正するのに使用される定数調整係数。
同義語
  • Ideality Factor
キーワード

ダイオード, 式, 理想, 非理想
関連製品
  • MAX6661 - リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
  • MAX6668 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6686 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
  • MAX6659 - 高温度警報内蔵、±1℃、SMBus対応リモート/ローカル温度センサー
  • MAX6654 - SMBusシリアルインタフェース付き、1℃精度リモート/ローカル温度センサ
  • MAX6660 - リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
  • MAX6690 - 精度2℃のリモート/ローカル温度センサ、SMBusシリアスインタフェース
  • MAX6670 - リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
  • MAX6685 - デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ