電気/電子用語の定義:IEEE802.11b

電気/電子用語:IEEE802.11b 

定義

動作周波数2.4GHz、最大データ伝送速度11MbpsのWLANネットワーク用国際IEEE規格。
同義語
  • Wi-Fi
  • WiFi
  • 802.11b
関連製品
  • MAX2822 - PAおよびTx/Rxスイッチ内蔵、2.4GHz、802.11bゼロIFトランシーバ
  • MAX2829 - シングル/デュアルバンド802.11a/b/gワールドバンドトランシーバIC
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ