電気/電子用語の定義:HART

電気/電子用語:HART 

定義

Highway Addressable Remote Transducer (ハイウェイアドレス可能遠隔トランスデューサ):HART通信は、4–20mA電流ループのアナログ信号に重畳されるデジタル信号用によく使われる伝送モード。

HARTプロトコルは、位相連続周波数偏移変調(FSK)技術をベースにしている。1200bpsのボーレートで、ビット0は2200Hzの正弦波信号に変調され、ビット1は1200Hzの正弦波信号に変調される。これら2つの周波数は、アナログ電流ループ信号に容易に重畳することができる。このアナログ信号はDC~10Hzの範囲内にあり、いずれの信号にも影響を及ぼさない。HARTプロトコルのこのユニークな特徴により、同一線上で同時にアナログおよびデジタル通信が可能。

関連製品
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ