電気/電子用語の定義:EconOscillator

電気/電子用語:EconOscillator 

定義

マキシムの、低コスト、表面実装、CMOS発振器ファミリ。EconOscillatorは水晶ベースの発振器の代わりとなる。EconOscillatorは、外付け水晶やタイミングコンポーネントが不要。

詳しい説明および特長についてはEconOscillatorの製品インデックスを参照されたい。

EconOscillatorはMaxim Integratedの商標です。

関連製品
  • DS1077L - 3V、EconOscillator/分周器
  • DS1052 - 5ビット、プログラマブル、100kHzパルス幅変調器
  • DS1086 - スペクトラム拡散EconOscillator
  • DS1085 - EconOscillator周波数シンセサイザ
  • DS1077 - EconOscillator™/分周器
  • DS1073 - 3V、EconOscillator/分周器
  • DS1075 - EconOscillator/分周器
  • DS1050 - 5ビット、プログラマブル、1kHz、5kHz、10kHzおよび25kHzパルス幅変調器
  • DS1085L - 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ