電気/電子用語の定義:Digital Fan Control

電気/電子用語:Digital Fan Control 

定義

ファンコントローラ(PWM):温度やシステムコマンドに応じてパルス幅変調電圧を用いて冷却ファンの速度と空気流を変える集積回路。
同義語
  • PWM Fan Control
  • Fan Controller - PWM
キーワード

ファン, 制御, 速度, スピード, 低減, 冷却
関連製品
  • MAX6676 - 低電圧、1.8kHz、PWM出力温度センサ
  • MAX6667 - 高精度PWM出力温度センサ
  • MAX6673 - PWM出力温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6672 - PWM出力温度センサ、SC70パッケージ
  • MAX6666 - 高精度PWM出力温度センサ
  • MAX6677 - 低電圧、1.8kHz、PWM出力温度センサ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ