電気/電子用語の定義:Debounced

電気/電子用語:Debounced 

定義

デバウンス:メカニカルなプッシュボタンスイッチを使う電気的接触は、ボタンが最初に押されたときに、数回のメイクとブレークを起こす。デバウンス回路を使うと、このために生じるリップル信号を除去し、出力にクリーンな遷移を実現する。

詳細:Switch Bounce and Other Dirty Little Secrets (English only)

同義語
  • Debounce
  • Switch Debouncer
  • Debouncing
関連製品
  • MAX6818 - ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ
  • MAX6817 - ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ
  • MAX6816 - ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ
  • MAX16054 - デバウンスおよび±15kV ESD保護付き、オン/オフコントローラ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ