電気/電子用語の定義:Circuit Simulator

電気/電子用語:Circuit Simulator 

定義

回路シミュレータ

回路シミュレータは、実装前に現実のハードウェア回路の動作をエミュレートするソフトウェアである。回路シミュレータを使用して、ハードウェア設計の適切な動作および規定入力セットに対する所望の出力信号の生成を検証することができる。ツールの信頼性は、部品の許容誤差、温度、および電源電圧を含む多変量シナリオで回路部品の動作を記述する高精度の数学モデルの作成にかかっている。

マキシムはどんな設計ツールを提供しているか?

マキシムの設計ツールのポートフォリオは、設計プロセスの簡素化と短縮に必要な支援を提供する。これらの設計ツールは、ICの選択から回路設計、解析、検証、BOM提供およびPCBレイアウトまで、複数の作業に役立つ。これらのツールには、EE-Sim®設計およびシミュレーション環境やOASISオフラインシミュレータなどの高度なシステムおよびサブシステムレベルの集積回路設計ツールが含まれる。

これらの回路シミュレーションツールは何ができるか?

これらのツールは、設計およびシミュレートに利用可能なパワーデバイスのポートフォリオを含んでいる。部品変更後の補正の迅速な再計算、部品ディレーティング値の設定、および効率計算の実行が可能である。これらのツールは、ユーザー定義のライン過渡およびユーザー定義のラインおよび負荷設定のACおよび安定状態条件をシミュレートする柔軟性を提供する。その他の便利な機能として、2つの設計の比較、カスタムユーザープロットおよびレポートの作成があり、回路図、プロット、および部品表は複数のファイル形式でエクスポートすることができる。追加のリソースは製品セレクタ、オンライン計算器、SPICEモデル、IBISモデル、およびCADファイルの形で提供される。

参照:設計ツール


アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ