電気/電子用語の定義:Burst Dimming

電気/電子用語:Burst Dimming 

定義

バースト調光:人の目で見分けられるレベルよりも速い速度でランプをオンとオフに切り替えることで、冷陰極蛍光ランプ(CCFL)の輝度を制御する方法。オン/オフ速度は通常100Hz~300Hz。オフタイムに対するオンタイムの比率が高いほどランプは明るくなる。CCFL応答時間により、1%以下のオフタイムに対するオンタイムの比率は非実用的。
キーワード

冷陰極蛍光ランプ, CCFL, 輝度, 調光
関連製品
  • DS3988 - 8チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
  • DS3994 - 4チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ